You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to:United States

I/O-module voor 3D-camerasysteem O3M dat voor mobiele toepassingen geschikt is

  • Camerasysteem uitgebreid met binaire en analoge uit- en ingangen
  • Eenvoudige inbouw achteraf bij mobiele machines zonder bussysteem
  • Comfortabele parametrering met de ifm Vision Assistant
  • Inclusief CAN-verbindingskabel en alle noodzakelijke adapterkabels

Eenvoudige uitbreiding van in- en uitgangen
Het 3D-camerasysteem O3M bezit standaard over een CAN-aansluiting voor de integratie in mobiele machines waarop vaak deze bus geïnstalleerd is. Voor machines zonder CAN-bus kan de nieuwe I/O-module via de meegeleverde verbindingskabel rechtstreeks met de 3D-camera worden verbonden. Hiermee wordt het systeem uitgebreid met binaire en analoge in- en uitgangen, die dan op de aanwezige besturing zonder bussysteem kunnen worden aangesloten.

Intuïtieve parametrering en programmering
De I/O-module is gereed voor gebruik voorgeprogrammeerd. Via eenvoudige parametrering tot en met complexe logicaprogrammeringen kan de module individueel aan de applicatie worden aangepast. Dat vindt op comfortabele wijze plaats via een grafisch functieschema in de pc-software “Vision Assistant”.

Functies en voordelen

In- en uitgangen voor het 3D-camerasysteem
O3M {De I/O-module breidt het 3D-systeem O3M dat standaard alleen over een CAN-aansluiting en een ethernetaansluiting beschikt, uit met binaire en analoge in- en uitgangen. In totaal biedt de I/O-module 2 analoge ingangen (0...32.000 mV), 10 binaire ingangen, 1 PWM-uitgang en 11 binaire uitgangen voorgeprogrammeerd aan. De verbinding tussen I/O-module en 3D-systeem gebeurt met behulp van een CAN-bus. De geschikte verbindingskabel behoort net zo tot de leveringsomvang als de aansluitkabel voor de in- en uitgangen.

Parametrering en logicasamenstelling
De parametrering van het 3D-systeem en de logicasamenstelling vindt plaats via de ifm Vision Assistant. Een programmering van de I/O-module is niet nodig. De logica wordt in een soort functieschema in Vision Assistant weergegeven. Dat schema kan bestaan uit eenvoudige AND/OR-verbindingen tot en met rekenkundige bewerkingen met opslagmogelijkheden.

Eenvoudige inbouw achteraf
De I/O-module is optimaal geschikt voor de inbouw achteraf van 3D-systemen in beschikbare mobiele machines of industriële installaties die geen CAN-bus hebben. De in- en uitgangen van de module worden gewoon met het aanwezige systeem verbonden. Op die manier kunnen bijvoorbeeld akoestische of optische signaalgevers en actuatoren worden aangestuurd. In industriële installaties vindt de koppeling aan de aanwezige PLC plaats via de binaire uitgangen van de I/O-module. Dat vereenvoudigt de integratie van het 3D-camerasysteem aanzienlijk.

Producten