You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to:United States
  1. Productnieuws
  2. IO-Link
  3. Maximale flexibiliteit: IO-Link-multipoortmodule

Maximale flexibiliteit: IO-Link-multipoortmodule

  • Verschillende digitale en analoge in-/uitgangsfuncties voor IO-Link-communicatie in slechts een module
  • 8 onafhankelijk van elkaar parametreerbare I/O-poorten
  • Galvanische scheiding van hulpspanning en IO-Link
  • Digitale ingangsfilters, krachtige uitgangen (elk 2 A)
  • Parametrering en diagnose via IO-Link

Willekeurige combinatiemogelijkheden in slechts een module
Via deze IO-Link-module kunnen conventionele digitale en analoge sensoren en digitale actoren op IO-Link worden aangesloten. Daarvoor beschikt de module over 8 flexibele poorten die onafhankelijk van elkaar kunnen worden geconfigureerd: als digitale in- en uitgangen, als analoge ingang (4...20 mA of 0...10 V). Deze vrije combinatie van analoge en digitale poorten in slechts een module is tot nu toe uniek en bespaart kosten. Want in de besturing is daarvoor uitsluitend een IO-Link-poort nodig.

Krachtige uitgangen voor actoren
De krachtige schakeluitgangen in de PerformanceLine-varianten kunnen stroomwaarden tot 2 A schakelen (16 A per module). Daarbij biedt de galvanische scheiding van voedingsspanning en IO-Link-communicatie maximale bescherming.

Voordelen en baten voor de klant

Cyclische of acyclische poortconfiguratie
Een bijzonderheid van de multipoortmodule van ifm is de flexibele wijze van de poortconfiguratie. De gebruiker kan een cyclische of acyclische variant vastleggen door de betreffende device-ID via IO-Link vast te leggen. Daardoor wordt de functie van de aansluitingen (AI, DI, DO) hetzij cyclisch of acyclisch geconfigureerd.

Externe voeding L-codering (PerformanceLine):

  • Uitgangsstroom 16 A per module, 2 A per aansluiting schakelbaar
  • Coolant-variant met speciaal behuizingsmateriaal dat bestand is tegen oliën en koelsmeermiddelen
  • Toevoerleiding met L-codering noodzakelijk
  • Galvanische scheiding tussen voedingsspanning en IO-Link-interface zorgt voor betrouwbare datacommunicatie (IO-Link-conform)
  • Actoren gescheiden van sensoren uitschakelbaar

Externe voeding A-codering (StandardLine):

  • Uitgangsstroom begrensd op 1,8 A per 4 aansluitingen
  • Als variant voor industriële toepassingen of leverbaar in speciale uitvoering voor de levensmiddelenbranche
  • Voeding via standaardleiding te gebruiken
  • Galvanische scheiding tussen voedingsspanning en IO-Link-interface zorgt voor betrouwbare datacommunicatie. (IO-Link-conform)
  • Actoren gescheiden van sensoren uitschakelbaar

Voeding vanuit de A-poort-master

  • Uitgangsstroom 1 A (totaal) voor 8 aansluitingen schakelbaar
  • Voeding uit de sensorvoeding van de master, geen extra externe actorvoeding
  • Als variant voor industriële toepassingen of leverbaar in speciale uitvoering voor de levensmiddelenbranche
  • Geen extra toevoerleiding nodig

IO-Link-modules

Toebehoren