Draaiende machines decentraal en intelligent bewaken
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2016/sps/ifm-topproducts-headimage-motion-control-dp2200-2240x1260-01px.jpg?v=866311314)
- Mini-display met toerentalbewakingsfunctie voor directe montage bij de sensor
- Toerentalweergave ter plaatse met kleurwisseling (rood/groen)
- Twee instelbare grenswaarden met elk een eigen schakeluitgang
Extra functionaliteit dankzij IO-Link
- Parametrering buiten de gevarenzone mogelijk dankzij IO-Link
- Dataoverdracht van het actuele toerental naar de besturing via IO-Link
Maakt van elke sensor een toerentalbewakingsunit
Of het nu een inductieve, een capacitieve of een optische sensor is: met dit kleine apparaat wordt elke impuls gevende sensor een toerentalbewakingsunit. Daarvoor wordt het mini-display met toerentalbewakingsfunctie via een M12-aansluiting hetzij direct op de sensor geschroefd of in het veld gemonteerd. Twee instelbare grenswaarden met eigen schakeluitgang, evenals een rood-groen-kleurwisseling van het display signaleren een over- of onderschrijding van het gedefinieerde toerentalbereik. De instelling van het apparaat gebeurt op comfortabele wijze via IO-Link of op de klassieke wijze via de toetsen op het apparaat zelf. Via het digitale communicatieprotocol kan ook de toerentalwaarde naar de besturing worden verzonden. Op die manier is de toerentalbewakings-plug een betaalbare en tegelijkertijd flexibele oplossing voor decentrale bewaking van bijv. transportbanden, transportvijzels, ventilatoren, centrifuges of separatoren.
Toepassingen
Met name op het gebied van de transporttechniek worden de toerentalsensoren op velerlei manieren toegepast, bijvoorbeeld voor de bewaking van transportbanden of bekerelevatoren. Hier dienen ze bijvoorbeeld voor de bewaking van de onderschrijding van de instelwaarden of blokkering resp. stilstand.
Voordelen
Het mini-display omvat de complete toerentalbewaking. De schakelpunten en overige parameters kunnen direct bij het display worden ingesteld. Via IO-Link ontvangt men eveneens informatie over het actuele toerental, het schakelpunt en de parametrering van belangrijke parameters, zoals bijv. de start-overbruggingstijd op afstand.
De sensor wordt door een passerende nok of andere metalen detectie-element afgedekt en stuurt die impulsen door naar het display. De verwerking bepaalt op basis van de tijdsduur tussen de dempingen de periodeduur respectievelijk de frequentie (toerentalmeetwaarde) en vergelijkt deze met het ingestelde schakelpunt (instelwaarde). De uitgang is doorgeschakeld tijdens de startoverbrugging en wanneer het toerental groter is dan de ingestelde schakelwaarde. Het mini-display signaleert het over- en onderschrijden van het ingestelde toerental en het uitschakelen van de uitgang.