IO-Link via USB met de pc verbinden
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2020/ifm-topproducts-headimage-io-link-zz1060-2240x1260-01.jpg?v=1389727061)
- Verbindt IO-Link-sensoren via USB met de pc
- Voor snel parametreren en eenvoudig uitlezen van IO-Link-sensoren
- Netvoeding niet dwingend noodzakelijk
- Met industriële, robuuste M12-connectors
- Sensorkabel en USB-kabel
IO-Link voor de pc
De interface AL1060 is een 1-poorts IO-Link-Master die als gateway de verbinding tot stand brengt tussen IO-Link-communicatie enerzijds en de pc (via USB-interface) anderzijds. Daarmee kan de gebruiker IO-Link-compatibele sensoren met bijbehorende software comfortabel vooraf via de pc parametreren voordat ze dan in de installatie gemonteerd worden. Dat verkort de inbedrijfstellingstijd aanzienlijk en vermindert instelfouten. Omdat de interface bij de meeste sensoren zonder aparte netvoeding kan worden gebruikt, is het bijzonder eenvoudig om sensoren die in de installatie zijn ingebouwd met de laptop te verbinden om bijvoorbeeld ter plaatse proceswaarden uit te lezen of sensorparameters aan te passen.
Voordelen en baten voor de klant
Geen netvoeding nodig
De interface AL1060 beschikt over een krachtige, geïntegreerde spanningsomvormer die uit de USB-spanning van 5 V bij de IO-Link-poort een sensorspanning van 24 V genereert. Afhankelijk van de computer kan deze uitgang met maximaal 160 mA worden belast. Daarmee kunnen de meeste sensoren worden gevoed. Zijn bij de sensoenr hogere stroomwaarden nodig, dan kan een aparte netvoeding als additionele voeding worden aangesloten.
Robuuste aansluitingen geschikt voor het veld
De drie aansluitingen op het apparaat – IO-Link, USB en optionele voedingsspanning – zijn uitgevoerd met robuuste M12-connectors geschikt voor het veld. Op die manier is de interface ook in ruwe omgevingen op betrouwbare wijze te gebruiken.
Status-LED's
Het apparaat bezit verschillende status-LED's, waarmee de gebruiker overzicht heeft om zo nodig te kunnen helpen fouten op te sporen. Wanneer bijvoorbeeld de USB-voeding voor een sensor niet voldoende is, wordt dat met een LED aangegeven.
Leveringsomvang
Naast de IO-Link-master AL1060 worden ook alle noodzakelijke aansluitkabels voor het gebruik (M12 B-gecodeerd voor USB, M12 A-gecodeerd voor sensor).
De breed inzetbare voedingsunit kan met verschillende adapterplaten als optie worden aangeschaft voor wereldwijd gebruik.