Niet alleen hete lucht: stromingssensor zorgt voor extra zekerheid
![](https://media.ifm.com/CIP/mediadelivery/rendition/36e13b46d534f646bebb3534a668053a/-S610/ifm-topproducts-headimage-process-SA5020_SA4120_SA4320-2240x1260-01.jpg)
- Speciaal ontwikkeld voor de bewaking van frisse lucht en afvoerlucht bij machines
- Speciaal afgeregeld op lucht voor optimale prestatie
- Robuust meettip nt voor veeleisende applicaties
- 2-in -1: stromingssnelheid en temperatuur
Extra functionaliteit dankzij IO-Link
- Dankzij IO-Link flexibele parametrering, diagnose en datahandling
Onmisbaar voor afzuiginstallaties bij machines
Bij machinaal verspanende- of omvormingsprocessen ontstaan bijv. door de gebruikte koelsmeermiddelen giftige aerosolen, rook of dampen. Afzuiginstallaties zorgen ervoor dat deze niet uit de machine ontsnappen. Hierbij is het belangrijk de stromingssnelheid exact gelijkte houden. Bij een te lage capaciteit worden de gevaarlijke dampen niet volledig afgezogen. Een te krachtige afzuigstroom kan echter spanen of het koelsmeermiddel afzuigen die uiteindelijk het filter verstoppen. Speciaal hiervoor is deze stromingssensor ontwikkeld die volgens het calorimetrische meetprincipe werkt. Deze wordt gekenmerkt door een robuuste volledig metalen meettip . Die is bestand tegen agressieve aerosolen, dampen maar ook tegen mogelijk meegevoerde deeltjes in de afgezogen lucht. Dat draagt bij aan een lange levensduur van de sensor. Een extra geïntegreerde temperatuurmeting spaart kosten en montagewerkzaamheden uit van een extra sensor.