Optische sensor O6 – geschikt voor iedere toepassing
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2015/ifm-topproducts-headimage-position-o6h400-2240x1260-01.jpg?v=1041378135)
- Tasterfotocel met bijzonder storingsvrije achtergrondonderdrukking
- Ook leverbaar als gescheiden zender-ontvangersysteem of als reflectorfotocel
- Afstandswaarde van de laservariant tot het object kan via IO-Link worden weergegeven.
- Eenvoudig instellen via potentiometer-draaischakelaar, teach-toetsen of IO-Link
- Rvs-varianten Coolant en WetLine met beschermingsgraad IP 68/IP 69K
O6 WetLine: de perfecte variant voor de levensmiddelensector en hygiënische omgevingen
De O6-sensoren uit de WetLine-serie worden voornamelijk toegepast in de levensmiddelenproductie. De rvs-behuizing, de dubbele Viton-afdichting en de vlakke frontzijde dichten de sensor op betrouwbare wijze af tegen inwerkingen van vocht en reinigingsmiddelen Een bijzonderheid is de automatische schakelpuntbijstelling die ook bij stoom, stof en een sterk spiegelende omgeving borg staat voor een betrouwbare functie. Ook de tasters van de WetLine bieden een betrouwbare achtergrondonderdrukking bij sterk reflecterende achtergronden.
WetLine-variant met IO-Link: nog comfortabeler in te stellen
De sensoren O6 WetLine zijn nu ook leverbaar als varianten met IO-Link. Via deze interface kan de gebruiker bijv. detectiebereik, gevoeligheid, licht-/donkerschakeling, schakelvertraging of de de-activering van de bedieningselementen instellen.
Nauwkeurige laser met IO-Link detecteert ook de kleinste objecten
De O6-sensor met laserklasse 1 maakt de betrouwbare detectie van zeer kleine objecten mogelijk, waarbij traditionele roodlichtsensoren tegen hun grenzen aanlopen. Net als bij de analoge sensoren geeft de O6-lasersensor de afstandswaarde tot een object via IO-Link weer. Zo wordt uit een binaire lasersensor een exacte afstandsmeter. Dit biedt nieuwe toepassingsmogelijkheden, zoals lengte- en hoogtecontrole van objecten. Bovendien zijn controletaken, zoals de aanwezigheid van delen of de correcte montage ervan via de exacte afstandsdetectie mogelijk. Zelfs bij verschillend gekleurde objecten is een betrouwbaar detectiebereik van 100 mm te realiseren.
O6 Coolant: optimaal geschikt voor in de metaalbewerking
De krachtige sensoren O6 Coolant zijn speciaal ontwikkeld voor applicaties in de metaalbewerking. Oliën en koelsmeermiddelen krijgen geen grip op de sensor dankzij de robuuste rvs-uitvoering, de dubbele Viton-afdichting en het vlak ingebouwde optiek. Zelfs bij sterk reflecterende achtergronden en spiegelende objecten, zoals deolieachtige en vettige metalen oppervlakken van te bewerken delen biedt de tasterfotocel een storingsbestendige achtergrondonderdrukking. De schakelafstand is onafhankelijk van het soort en kleur van het te herkennen object. Dankzij de transparant-zwarte behuizingsdeksel zijn de LED's ook in een sterk verlichte omgeving optimaal te herkennen. Andere toepassingsgebieden zijn de transporttechniek en de automobielindustrie.
Voor grote afstanden: O6-sensor met infraroodlicht
In de meest verschillende soorten toegangscontroles zoals gate-applicaties op vliegvelden of bij roltrappen - overal waar personen moeten worden herkend, is zichtbaar licht vaak ongewenst. Hier zijn optische sensoren met een onzichtbaar infrarood licht vooral in focus en geschikt voor tal van applicaties. Met infrarood licht zijn grotere tastafstanden te bereiken, vooral bij donkere (zwarte) objecten. Bovendien beschikken de producten over een zeer hoge bestendigheid tegen extern licht. Naast energetische lichttasters zijn de apparaten ook verkrijgbaar als gescheiden zender-ontvangersysteem.
Overzicht uit het productportfolio
Variantenoverzicht | |||||
---|---|---|---|---|---|
Variant | O6T | O6H | O6P | O6S | O6E |
Functie | Reflectorlichttaster | Reflectorlichttaster | Reflectorfotocel | Gescheiden zender-ontvangersysteem | Gescheiden zender-ontvangersysteem |
Type | energetisch | met achtergrondonderdrukking | met polarisatiefilter | Zender | Ontvanger |
Aanwijzing | vereist tripelreflector | vereist ontvanger | vereist zender |