Metende, optische, compacte sensor met M18-schroefdraad
Continue afstandsmeting in een draaiend proces en eenvoudige schakelpuntinstelling via IO-Link
- Afstanden continu meten en in draaiende processen bewaken
- Schakelpunt eenvoudig en snel instellen via IO-Link
- Compacte bouwvorm met standaard M18-schroefdraad voor moeiteloze montage
- Hoge beschermingsgraden en robuuste metalen behuizing voor ruwe industriële omstandigheden
- Groot schakelbereik voor universeel gebruik
Optische, compacte sensor voor krappe inbouwsituaties
De compacte, rechthoekige bouwvorm is ontworpen voor toepassingen in krappe inbouwsituaties. Dankzij de zijdelingse M18-schroefdraad en de omlaag geleide connectorverbinding is deze bouwvorm ideaal voor het gebruik in de transporttechniek. Bij de detectie van zowel lichte als donkere objecten bereikt de sensor hoge schakelafstanden.
Continue afstandsmeting via IO-Link
ifm biedt de nieuwe OG cubes aan als taster, reflectorfotocel en gescheiden zender-ontvangersysteem. Als reflectorfotocel met achtergrondonderdrukking kunnen de schakelafstanden via IO-Link worden ingesteld en de afstandswaarden, net als bij analoge sensoren, tot op de millimeter nauwkeurig worden verzonden. Daarnaast bieden alle varianten veelzijdige instelmogelijkheden, zoals licht-/donkerschakeling of in- en uitschakelvertraging voor een snelle inbedrijfstelling.