You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to:United States
  1. Productnieuws
  2. Sensoren
  3. Absoluut uniek: luchtspleetmeting nauwkeuriger dan ooit

Absoluut uniek: luchtspleetmeting nauwkeuriger dan ooit

  • Weergave van de luchtspleet als absolute waarde met herhaalnauwkeurigheid in micrometers
  • Altijd nauwkeurige waarden dankzij druk gecompenseerd meetprincipe
  • Met de spleetwaarde, stroming en druk alle belangrijke informatie in één overzicht
  • Zelfreinigend meetkanaal is ook bestand tegen spoelluchtdruk

Extra functionaliteit dankzij IO-Link

  • Eenvoudig teachen van de gewenste toestand met slechts één klik

Permanent nauwkeurige positiecontrole

Met constant hoge precisie registreert de luchtspleetsensor SDP de afstand tussen steungedeelte en object en geeft die uit als een absolute waarde. Ook bij vlak opleggen, de zogeheten nulspleet, wordt door de sensor op betrouwbare wijze herkend. Omdat de spleetberekening plaatsvindt op basis van druk en flow, blijft de meting te allen tijde nauwkeurig binnen de normale werkdruk tussen 1 en 3 barongeacht drukschommelingen, aantal en diameter van de nozzels.

Hoge drukvastheid met zelfreinigend effect

De robuuste meetbuis is ook bestand tegen de spoelluchtdruk. Daardoor komen omschakelprocessen tussen spoelen en meten te vervallen. Positief effect: het meetelement wordt eveneens gereinigd, storingen als gevolg van vervuilingen worden vermeden.

Snelle inbedrijfstelling

De luchtspleetsensor kan zowel via de eenvoudige druktoetsbediening als via de externe ingang of met slechts een klik via IO-Link in de gewenste toestand worden ingeleerd. Daarmee kan bij een wisseling in de productie de omsteltijd van de installatie sterk verlaagd worden.