IO-Link-master: Aansluiten van sensoren aan PLC en IT-omgeving
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2018/sps/ifm-topproducts-headimage-io-link-group_al13xx-2240x1260-01px.jpg?v=-56845304)
- Geschikt voor Industrie 4.0 dankzij nieuwe IoT Core
- Scheiding tussen automatiserings- en IT-netwerk
- 4 of 8 IO-Link-poorten met volledige V1.1-functionaliteit
- PROFINET, EtherNet/IP, EtherCat, Modbus TCP, TCP/IP JSON of Powerlink
- Master en apparaat zijn configureerbaar met de software moneo configure
IO-Link-master voor de automatiserings- en IT-omgeving
De decentrale IO-Link-master dient als gateway tussen intelligente IO-Link-sensoren en de veldbus. Verder kunnen de belangrijkste gegevens van de intelligente sensoren ook parallel naar de IT-omgeving worden verzonden. Met een aparte IoT-ethernetbus kan het IT-netwerk volledig gescheiden van het automatiseringsnetwerk worden opgezet. De sensorgegevens worden via de beschikbare TCP/IP-JSON-interface naar de IT-omgeving verzonden.
Robuuste veldbusmodule voor veeleisende applicaties
Dankzij het speciale behuizingsmateriaal en de hoge dichtheid (IP 67 of IP 69K) is gebruik in koelingsapplicaties of het directe gebruik in natte omgevingen in de levensmiddelenindustrie mogelijk. De ecolink-technologie staat garant voor betrouwbare, permanent dichte M12-verbindingen van de aansluitleidingen.
Voordelen en baten voor de klant
Scheiding tussen automatiserings- en IT-netwerk
De beschikbaarheid van de installatie heeft de hoogste prioriteit. Het automatiseringsnetwerk mag onder geen enkele voorwaarde van buitenaf worden gestoord. Daarom is dit apparaat voorzien van een aparte IoT-ethernetbus, dat IT- en automatiseringsnetwerk scheidt. Daarmee kunnen de belangrijkste gegevens van de sensoren zonder bezwaren naar zowel IT- als ERP-systeem worden verzonden.
Sensoren configureren met moneo configure
De intuïtieve software vindt alle IO-Link-masters in het netwerk en stelt een overzicht op van de complete installatie. Bovendien worden alle aangesloten sensoren met de desbetreffende parameters weergegeven. Zodoende is een parametrering van alle sensoren in het systeem vanuit een centrale locatie mogelijk.
Eenvoudige sensoraansluiting
De aansluiting van sensoren en actuatoren vindt plaats via standaard-M12-verbindingsleidingen zonder afscherming. Er kunnen tot 4 of 8 (afhankelijk van de uitvoering) IO-Link-sensoren worden aangesloten en met in totaal 3,6 A worden gevoed. Met het toebehoren EVC693 of EVF693 kan extra hulpenergie voor de aansluiting van IO-Link-actuatoren worden aangevoerd. De leidinglengte mag tot 20 m bedragen.