You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to:United States

Altijd weten waar je aan toe bent: Klepstandmelding voor kogelkranen

  • Type en stand van de kogelkraan direct in de installatie zichtbaar
  • Directe visualisatie dankzij flexibele positie-indicator voor T-, L- en Y-boorgaten
  • Vrije hoekinstelling van de schakelvanen, verlaagt de verscheidenheid aan varianten en de magazijnvoorraad
  • Universeel te gebruiken op aandrijvingen volgens VDI/VDE 3845

Flexibele positiemelding

De schakelnokken worden voor de positieterugmelding op kogelkranen gemonteerd. De onder een hoek verstelbare dempingselementen maken zowel het gebruik in standaardtoepassingen als de realisatie van individuele positieterugkoppeling mogelijk.

Stand van de kogelkraan in één oogopslag

Het unieke kenmerk van deze puck is de instelbare positie-indicator aan de bovenzijde. Deze kan flexibel aan L- en via een extra weergave-element ook aan T- en Y-boorgaten worden aangepast. Daarmee wordt de stand van de kogelkraan duidelijk en direct in de installatie gevisualiseerd.

Schakelnokken (pucks)