Fasescheiding opnieuw uitgevonden: de geleidbaarheidssensor LDL100
- Vermindert onnauwkeurigheden van reinigingsprocessen op basis van tijd
- Verhoging van de procesprestaties dankzij hoge flexibiliteit ten plaatse van de meetpunten
- Compacte, hoogwaardige uitvoering voorkomt uitval en ongeplande stilstanden
IO-Link:
- Eenvoudige installatie en inbedrijfstelling
- Digitale overdracht van de meetwaarden zonder signaalverlies
Applicaties
Het onderscheiden van verschillende media speelt een doorslaggevende rol, met name in de levensmiddelenindustrie. Reinigingsmiddel, spoelwater en levensmiddelen in de procesleiding hebben verschillende geleidbaarheden en kunnen zo gemakkelijk en betrouwbaar worden herkend.
Nut
Onmiskenbare producttracering is zo op elk moment mogelijk. Snel en betrouwbaar onderscheiden van media zorgt voor een vermindering van uitgespoeld product en spoelwater.
Handling
Onderscheiden van producten is vaak ‘out of the box’ mogelijk. De sensor hoeft voor inbedrijfstelling niet te worden ingesteld. Daarnaast heeft men de beschikking over uitgebreide functies, zoals bijv. de simulatie.
Voordelen van de LDL in één overzicht:
Sterke tijdsreductie bij inbedrijfname
- Heeft geen extra verwerkingseenheid nodig
- Geen lastige bekabeling door M12-stekker
Robuust compact design
- Geen binnendringend vocht door volledig gelaste RVS-behuizing
Aantrekkelijk aanbod
- Hoge beschikbaarheid en snelle levertijden
- Flexibel adapterconcept verlaagt / vereenvoudigt magazijnvoorraad
Waarom LDL100?
Beschikbaarheid | Kwaliteit | Prestaties | Productportfolio voor de levensmiddelenindustrie |
Korte levertijden, fabriekscertificaat gratis te downloaden |
Robuust, compact design en is bestand tegen temperatuurschokken en trillingen. 5 jaar garantie | Volledige resolutie over het gehele meetbereik dankzij IOLink |
Alle processensoren van één leverancier, bijv. voor CIP-systemen |
Typisch reinigingsproces in de levensmiddelenindustrie
Doel: Nauwkeurig onderscheid maken tussen product en spoelwater door bewaking van de geleidbaarheid.
Typisch reinigingsproces
Toepassing
- Doel: nauwkeurig onderscheid maken tussen product en spoelwater
- Reinigingsprocedure: water spoelt het product uit het leidingwerk
- De geleidbaarheidssensor bewaakt de overgang tussen media met verschillende geleidbaarheid
Voordelen
- Vermindering van uitstoot van product en spoelwater
- Procesvalidatie
Meerwaarde dankzij IO-Link
Gegevensoverdracht zonder dataverlies Digitale overdracht van geleidbaarheid en temperatuur |
|
Plug & play Comfortabele inbedrijfstelling door automatische parametrering mogelijk |
|
Transparante processen Intern historiegeheugen |