ifm mate: werknemerassistentiesysteem voor handmatige handelingen in de productie
Grote montagevariatie, fluctuatie en complexe procesuitvoeringen leiden tot een permanent hoge behoefte aan training in de handmatige productie - gecombineerd met een net zo hoge inzet van middelen wanneer de ervaren werknemers de nieuwe collega’s met raad en daad bijstaan. Dat is lovenswaardig maar - met de hand op het hart - niet echt rendabel.
Hoe zou het zijn als de nieuwe collega begeleid wordt door een fulltime leermeester die alles weet wat belangrijk is? Een collega die er altijd is en tijdig attendeert op afwijkingen en zo fouten op een collegiale wijze vermindert. Een buddy waarop je in elke productiesituatie kunt vertrouwen. Oftewel: een echte mate.