Naar hoofdmenu springen
You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to:United States

Het werknemerassistentiesysteem voor handmatige handelingen in de productie – ifm mate

Instructies in realtime door intelligente beeldverwerking

Grote montagevariatie, fluctuatie en complexe procesuitvoeringen leiden tot een permanent hoge behoefte aan training in de handmatige productie - gecombineerd met een net zo inzet van middelen wanneer de ervaren werknemers de nieuwe collega’s met raad en daad bijstaan. Dat is lovenswaardig maar - met de hand op het hart - niet echt rendabel.

Hoe zou het zijn als de nieuwe collega begeleid wordt door een fulltime leermeester die alles weet wat belangrijk is? Een collega die er altijd is en tijdig attendeert op afwijkingen en zo fouten op een collegiale wijze vermindert. Een buddy waarop je in elke productiesituatie kunt vertrouwen. Oftewel, een echte mate.

Toepassingen

Ervaar hoe gemakkelijk het is om zelf de productie van kleine series efficiënt te instrueren en daarbij vanaf de eerste handeling op effectieve wijze 100% kwaliteit te garanderen. Zonder extra mankracht. Zonder tierelantijnen. Volledig ongecompliceerd.

Wat is ifm mate?

mate [meɪt] staat voor Manual Assembly Training Engineer en betekent in Brits-Engels "de persoon die de vakman helpt". ifm mate is de betrouwbare assistent en instructeur bij eenvoudige tot ingewikkelde handmatige montages en zorgt bij terugkerende verpakkingstaken voor een gelijkblijvend hoge nauwkeurigheid in de uitvoering. ifm mate ondersteunt de werknemer bij elke werkstap om de productzekerheid te verhogen. Tijdrovende en dure scholingen door collega’s zijn te verminderen, nabewerkingen voor kwaliteitsborging zijn vroegtijdig te vermijden.

Individuele ondersteuning in realtime
Instructies die afgestemd zijn op de werknemer, leiden de werknemer veilig door het proces
Eenvoudig, intuïtief en flexibel
Uitrusting en inbouw achteraf zonder experts en eenvoudige aanpassingen mogelijk - voor iedereen te bedienen
Zonder overbodige tierelantijnen
Deep Learning-systeem zonder extra toebehoren. Tracking-armbanden of VR-brillen zijn niet nodig.
„mate“ by ifm
Maatwerkoplossing voor de productie, ontwikkeld door de eigen productie. En bovendien meervoudig onderscheiden