You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to:United States

Zonder compromissen: robuust UHF-verwerkingssysteem voor ruwe omgevingen

  • Antenne, verwerkingseenheid en switch in één apparaat versnelt de installatie
  • Leest maximaal 16 tags op een afstand van maximaal 3 meter
  • Montage in metalen en vochtige omgeving mogelijk
  • Veldbusinterfaces en digitale in- en uitgangen minimaliseren de bekabelingswerkzaamheden in het veld

Zo compact, zo flexibel

De nieuwe RFID UHF-verwerkingssystemen overtuigen door hun compacte bouwvorm en maximale diversiteit. De hardware biedt met antenne, verwerkingseenheid en switch alles wat voor de snelle en eenvoudige installatie nodig is. Bovendien maakt het geoptimaliseerde werkingsprincipe van het systeem een directe montage in metalen of vochtige omgevingen mogelijk – en dat zonder afbreuk aan het vermogen.

Data-overdracht via het netwerk, directe aansturing van actuatoren

In het hoogste vermogensniveau detecteert de antenne maximaal 16 tags zowel op een afstand tot 3 meter als bij snel passeren. Via selectieve RSSI-waarden zijn de tag-uitlezingen nog verder te verfijnen. Een extra veldbusinterface maakt de directe aansluiting van een ander netwerkpunt mogelijk. Via de digitale uitgang kan een actuator worden aangestuurd.

Voordelen van de UHF-RFID-oplossing van ifm

Robuust en uit te breiden

Antenne, verwerkingseenheid en de interface zijn ondergebracht in een compacte en robuuste behuizing met afdichtingsgraad IP 67. Zodoende is het systeem uitstekend geschikt voor gebruik in ruwe industriële omgevingen.

Krachtige antenne

De circulair gepolariseerde interne antenne maakt de inbouw in metalen behuizingen mogelijk, zonder dat daardoor de ontvangst wordt beïnvloed.

Geïntegreerde webserver

De verwerkingssystemen beschikken over een geïntegreerde webserver. Via een HTTP-adres meldt de gebruiker zich aan en heeft dan volledige toegang tot de set-up van het apparaat, evenals de bewakings- en diagnosedata bij een integratie in de cloud.

Universele interface

De UHF-RFID-verwerkingseenheden met hun interfaces voor ProfiNet, Ethernet/IP en TCP/IP zijn ideaal voor de directe aansluiting op pc's, industriële pc's of PLC's. Via een extra veldbusinterface kunnen daarnaast signalen worden doorgelust om zo de bekabelingswerkzaamheden ook op veldniveau zo gering mogelijk te houden.

Extra digitale ingangen

Het apparaat beschikt over twee extra digitale in- en uitgangen. Via de beschikbare logische functie is voorverwerking van de data in het apparaat te gebruiken, bijvoorbeeld om een signaallamp situatief rechtstreeks aan te sturen.

Toepassingsgebieden

De verwerkingssystemen laten hun sterke punten met name zien in track & trace- en traceability-toepassingen. Dankzij het grote bereik kunnen bijvoorbeeld tags op voertuigen voor toegangsverlening tot op 3 m afstand worden gedetecteerd en verwerkt waarna slagbomen of poorten rechtstreeks via de digitale ingang kunnen worden aangestuurd. Zonder programmeerwerkzaamheden of tijdsverschuiving. In de intralogistiek wordt het systeem gebruikt voor een naadloze producttracering. Er kunnen maximaal 16 tags tegelijkertijd gelezen worden en de producten kunnen onmiskenbaar worden ingedeeld bij hun bestemde magazijnplaatsen of pallets. Zo is gegarandeerd dat het juiste aantal van het juiste product stipt op tijd op de plaats van bestemming aankomt.

De producten