Robuuste, volledig metalen ultrasone sensor voor ruwe omgevingen
- Continue, contactloze niveau- en objectdetectie voor alle omgevingscondities
- Bestand tegen agressieve media
- Hoge meetbereiken tot 2500 mm
- Digitale of analoge verzending van de meetwaarde
Extra functionaliteit dankzij IO-Link
- Eenvoudige parametrering, meetwaardeoverdracht en diagnose via IO-Link
Niveaubewaking voor alle toepassingsgebieden
Of het nu gaat om tanks of silo's, om vloeistoffen, stortgoed of losse objecten: de universele niveau- en afstandsmeting met behulp van ultrasoon geluid werkt betrouwbaar en nauwkeurig. Maar ook als er geen direct contact met media plaatsvindt, kunnen agressieve uitwasemingen en dampen de werking en levensduur van een sensor sterk beïnvloeden. Gelukkig is dit niet het geval bij de nieuwe, volledig metalen ultrasone sensor van ifm. Van de membraan tot en met de stekkeraansluiting is deze volledig omhuld in robuust roestvast staal (V4A). Dat maakt de sensor bestand tegen externe invloeden en verhoogt zijn levensduur.
IO-Link inclusief
Via IO-Link kan de afstandswaarde ook digitaal worden verzonden of het bereik worden ingesteld. Dankzij de terugmelding via de echo-kwaliteit kan de uitlijning van de sensor bij de inbouw worden geoptimaliseerd en de betrouwbare werking continue worden bewaakt.