Voor gegarandeerd het zuiverste water: geleidbaarheid vanaf 0,04 μS/cm meten
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2021/sps/p_fr_wh_w_900_0006.jpg?v=867319108)
- Voor een effectieve, permanente controle van de water- en proceskwaliteit
- Hygiënegoedkeuring volgens EHEDG en 3A.*
- Compacte sensor heeft geen extra hardware nodig voor de werking
- Hoge resolutie maakt detectie van de geringste afwijkingen mogelijk
Veilige oplossing voor duurzame proceskwaliteit
De geleidbaarheidssensor LDL101 is altijd de juiste keuze waar exact naleving van de zuiverheid van het water cruciaal is voor de productkwaliteit of de procesveiligheid. De sensor detecteert de geleidbaarheid van water al vanaf een waarde van 0,04 μs/cm. Daardoor is hij bij uitstek geschikt voor applicaties waarin gezuiverd water van alle niveaus wordt gebruikt. Dat is het geval in bij productie in de levensmiddelen- en drankenindustrie, maar ook in de halfgeleiderindustrie, in de farmaceutische branche en bij energieopwekking. In combinatie met de ultrasone sensor SU PureSonic is bijvoorbeeld een betrouwbare kwaliteitscontrole
filtratieprocessen mogelijk.
Kwaliteitsborging en conditiebewaking
De hoge resolutie en de verliesvrije digitale overdracht van de meetwaarden via IO-Link maken een permanent nauwkeurige analyse van de waterkwaliteit mogelijk ten gunste van foutloze processen. Stijgt de waarde van de geleidbaarheid, dan kan dit in het productieproces van gedemineraliseerd water bijvoorbeeld betekenen dat er onderhoud aan de filters nodig is. Wordt de LDL101 toegepast in de bewaking van het koelcircuit, dan kan hij een stijgende mineralisatie van het water detecteren, zodat tegenmaatregelen kunnen worden getroffen, voordat er grotere schade ontstaat aan het pijpleidingsysteem.
*In voorbereiding