Luchtvochtigheidssensor: zo handhaaft u een prettig klimaat voor uw processen
![](https://media.ifm.com/CIP/mediadelivery/rendition/f85e74bc10c73c4b9a70e790af19d1a8/-S610/ifm-topproducts-headimage-process-LDH292-2240x1260-01.jpg)
- Eenvoudige bewaking van temperatuur en luchtvochtigheid ter bescherming van elektrische installaties , schakelkasten of productieprocessen
- Plug & Play dankzij schroef- of railmontage en M12-aansluiting
- Transmissie van data via een analoog signaal of IO-Link
Extra functionaliteit dankzij IO-Link
Eenvoudige sensoruitwisseling dankzij automatische parametrering bij aansluiting op de IO-Link-master
Continu zicht op temperatuur en luchtvochtigheid
De luchtvochtigheidssensor draagt bij aan transparantie en veiligheid voor elektrische installaties en gevoelige productieprocessen. Voorzieningen voor een wand- of Din-railmontage maar ook de standaard M12-aansluiting borgen een snelle en foutloze installatie. Afhankelijk van de uitvoering verstuurt de sensor aansluitend temperatuur en relatieve luchtvochtigheid analoog of digitaal via IO-Link naar de besturing. Op die manier kunnen schakelkasten of proefopstellingen maar ook elektrische installaties, waaronder drankenautomaten, radarmeetlocaties of kaartjesautomaten die in een bepaalde mate blootgesteld staan aan de weersomstandigheden, worden beschermd tegen storingen of kortsluitingen als gevolg van vocht. Ook de kwaliteit van productieprocessen die gevoelig zijn voor temperatuur of vocht kan door de permanente bewaking van het binnenklimaat door de luchtvochtigheidssensor op betrouwbare wijze worden veiliggesteld.