Pulsverlenger voor 24V-schakelpulsen
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2016/sps/ifm-topproducts-headimage-motion-control-dp2200-2240x1260-01px.jpg?v=866311314)
- Verlengen en/of vertragen van 24V-schakelpulsen
- Geschikt voor gebruik in het veld
- 2-kanaals uitvoering
- Betrouwbare M12-verbindingstechniek
- Parametrering via IO-Link mogelijk
Geen pulsen missen
Met name bij kortschakelende processen is het een uitdaging voor de besturing om elke afzonderlijke schakelpuls van een sensor op betrouwbare wijze te registreren. Hier komt de pulsverlenger van pas: Elke ingangspuls hoe kort dan ook, wordt als schakelsignaal met een gedefinieerde tijdsduur afgegeven.
Bovendien kan voor de uitgang van de schakelsignalen een vertragingstijd worden gedefinieerd.
Twee parametreeropties
Het LED-display en de beide knoppen maken een eenvoudige configuratie direct bij het apparaat mogelijk. Als alternatief kan de pulsverlenger ook via IO-Link worden ingesteld.
Eenvoudige aansluiting
De directe aansluiting op andere apparaten in het veld gebeurt via robuuste en industriële M12-verbindingstechniek. De pulsverlenger kan bijv. rechtstreeks worden aangesloten op een sensor met M12-stekker.
Toepasbaar in het veld
In de handel verkrijgbare tijdschakelrelais zijn ontwikkeld voor gebruik in de schakelkast. Daarentegen kan de pulsverlenger dankzij de hoge IP-bescherming direct in het veld worden toegepast. Deze bespaart waardevolle ruimte in de schakelkast.
Uitgangspulsen via drie parameters te definieren
Schakelvertraging:
Uitgangspuls schakelt later in dan de ingangspuls.
Terugschakelvertraging:
Uitgangspuls schakelt later uit dan de ingangspuls.
Hold tijd:
Definieert de duur van de uitgangspuls.