Non-stop digitale overdracht van sensorsignalen via veldbus
- Digitale ingangsmodules voor PROFINET, EtherNet/IP en Modbus TCP
- Directe aansluiting van sensoren vereenvoudigt de netwerkstructuur
- Geïntegreerde tellerfunctie voor eenvoudige implementatie van hoogfrequente tellerapplicaties
- Robuuste behuizing, geschikt voor gebruik in omgevingen met hoge hygiëne-eisen
Ethernetmodules voor veldapplicaties
De decentrale DI-modules dienen als gateway tussen binaire sensoren en de veldbus. Op die manier kunnen schakelsignalen vanuit het veld direct via een veldbus worden verzonden. In de veldbustopologie zijn verder geen overdrachtssystemen vereist.
Robuust en permanent dicht
De ifm-modules zijn ook de beste keuze voor de moeilijkste omgevingen: de materialen en het productieproces zijn identiek aan die van de ifm-verbindingskabels van de bewezen productserie EVC en EVF. De ecolink-technologie staat garant voor betrouwbare en permanent dichte M12-verbindingen van de aansluitkabels.
Voordelen en baten voor de klant
Uitbreiding van de IO-Link-master-familie door digitale ingangsmodules
De Ethernetmodules zijn de perfecte aanvulling op de reeds beschikbare IO-Link-master-familie van ifm. Ze beschikken over dezelfde bouwvorm, indeling van de poorten en gestandaardiseerde M12-aansluitingen.
Geïntegreerde tellerfunctie voor hoogfrequente tellerapplicaties
De hoogfrequente tellerfunctie kan via de PLC worden geactiveerd. De door de sensor uitgezonden impulsen worden in de module geteld en cyclisch als een tellerpakket naar de besturing gezonden. Dit maakt een exacte telling mogelijk die niet wordt beïnvloed door de cyclustijd van de besturing.
Krachtige voeding
De Ethernet-modules beschikken over verschillende aansluitmogelijkheden voor de voeding. Enerzijds een M12-A-gecodeerde aansluiting met 1 x 4 A, anderzijds een M12 L-gecodeerde aansluiting met 2 x 16 A. Deze heeft een daisy-chainfunctie met andere modules van dezelfde productfamilie.