ecolink M12/RJ45: Ethernetkabels voor industriële toepassingen
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2021/p_fr_wh_w_e400_0111.jpg?v=554664779)
- Halogeen- en siliconenvrij
- Optimale afdichting ook bij montage zonder gereedschap
- Duurzame trilbeveiliging met zaagtandcontour
- Beschermingsgraad IP65, IP67
- Ethernet CAT5/CAT 5e
ecolink M12 voor veeleisende toepassingen
Voor de meeste toepassingen zijn speciale oplossingen vereist. Alleen hoogwaardige materialen, veilige productieprocessen en een foutloze montage leiden duurzaam tot succes.
De asymmetrisch werkende trillingsbescherming houdt de M12-schroefverbinding vast in zijn positie en garandeert zo een optimale en duurzame afdichting.
Montage of demontage kan probleemloos zonder gereedschap met de hand worden gedaan.
Hoogwaardig, speciaal op de toepassing afgestemd materiaal en een intensieve bewaking tijdens en na de productie garanderen de hoogste kwaliteitsstandaard.