Doorstroming meten zonder obstakels: de SU Puresonic ultrasone sensor
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2022/sps/p_f_300_000069.jpg?v=-547885818)
- Nauwkeurige debietmeting van gedemineraliseerd water en water
- Robuuste, componentvrije meetbuis van roestvast staal biedt hoge mediaweerstand en permanente dichtheid
- LED voor de werking signaleert de sensorstatus volgens Namur NE107
- Aan de hand van de signaalsterkte kunnen conclusies worden getrokken over de proceskwaliteit
Nauwkeurige meetgegevens, zelfs met gedemineraliseerd water
De SU Puresonic detecteert waterdoorstromingen met hoge precisie bij hoeveelheden tot 1000 l/min. Dankzij de ultrasone technologie geldt dit ook voor gedemineraliseerd water met een lage geleidbaarheid, zoals dat in omgekeerde osmose-installaties wordt geproduceerd. In combinatie met de geleidbaarheidssensoren uit de LDL-familie kan een betrouwbare kwaliteitscontrole in het filtratieproces worden ingesteld.
De meetbuis van de SU Puresonic is gemaakt van roestvast staal en is vrij van meetelementen, afdichtingen en bewegende delen. Dit betekent dat storingen door schade, lekken of verstoppingen, die zich kunnen voordoen in mechanische systemen zoals waaiers of turbines, van meet af aan zijn uitgesloten, evenals de drukval als gevolg van het ontwerp.