ifm mate: Assistentiesysteem voor handmatige werkplekken
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/applikationsbilder/2023/workers_hands.jpg?v=-2030288617)
De eenvoudige wijze van ondersteuning
Met ifm mate beschikt u over een geduldige en - theoretisch - alwetende collega voor uw handmatige werkplekken. Of het nu gaat om montagewerkzaamheden of verpakkingstaken: Met ifm mate kunt u elk handmatig uit te voeren werkproces stap voor stap definiëren, uitleggen en uitvoeren. De kern van het systeem is een AI-algoritme dat de handen van de werknemer herkent in combinatie met deboven de werkplek gemonteerde camera - geheel zonder extra en hinderlijke gadgets en in plaats van polsbandjes of VR-brillen. De gedefinieerde volgorde van het proces wordt weergegeven op het display, evenals optionele ondersteunende inhoud zoals video's of afbeeldingen.
Kwaliteitsborging met leereffect
mate geeft ook duidelijk afwijkingen van het gedefinieerde proces aan. Vervolgens wordt de foutieve processtap net zolang doorlopen totdat deze correct is uitgevoerd. Dit vergroot het leereffect voor de werknemer en waarborgt tevens de kwaliteit van de uitvoering.
Sensorondersteuning en centrale bibliotheek
Voor een nog effectievere kwaliteitscontrole van de werkstukken, bijvoorbeeld door werkelijke contouranalyse, kunnen de visionsensoren van het type O2D5 naadloos in mate worden geïntegreerd. Dankzij de REST-API hebben verschillende systemen ook toegang krijgen tot één instructiebibliotheek. Interactie met het ERP is ook mogelijk via de interface,
zodat bestellingen centraal bij de afzonderlijke systemen kunnen worden geplaatst.
Meer informatie over de verschillende functies vindt u op mate.ifm.