Radarsensor voor open en gesloten reservoirs
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/applikationsbilder/2023/upside_view_chemical_container_high.jpg?v=-2015920563)
Nauwkeurige meting bij open en gesloten tanks en containers
De radar-niveausensor LW2120 meet het niveau van vloeibare media tot 10 meter nauwkeurig en zonder dode zone. De gebruikte 80 GHz frequentie zorgt voor stabiele en nauwkeurige meetresultaten, ook als stoom of condens in de tank overheersen.
Met de antenne-verlenging als toebehoren kan de sensor ook buiten gesloten metalen tanks worden gebruikt, bijvoorbeeld op open tanks.
Met het radarmeetsysteem is het ook mogelijk door niet-metalen wanden heen te kijken, zodat de niveausensor gemakkelijk van boven af door kunststof tanks zoals IBC-containers te monteren is.