- Productnieuws
- Industriële communicatie
- Non-stop uitwisselen via veldbus
Non-stop uitwisselen via veldbus

Ethernetmodules voor veldapplicaties
De decentrale DI-modules fungeert als gateway tussen binaire sensoren en de veldbus. Dit betekend dat binaire schakelsignalen vanuit het veld direct via veldbus zijn te versturen. In de veldbus-topologie zijn verder geen overdrachtssystemen noodzakelijk.
Robuust en permanent dicht
De ifm-modules zijn ook de beste keuze voor de moeilijkste omgevingen: de materialen en het productieproces zijn identiek aan die van de ifm-verbindingskabels van de bewezen productserie EVC en EVF.
De ecolink-technologie staat garant voor betrouwbare en permanent dichte M12-verbindingen van de aansluitkabels.
Uitbreiding van de IO-Link-master-familie door digitale ingangsmodules
De Ethernetmodules zijn de perfecte aanvulling op de reeds beschikbare IO-Link-master-familie van ifm. Ze beschikken over dezelfde bouwvorm, indeling van de poorten en gestandaardiseerde M12-aansluitingen zijn overgenomen.
Geïntegreerde tellerfunctie voor hoogfrequente tellertoepassingen
De sensorpulsen worden in de module geteld en cyclisch als een tellerpakket naar de besturing gezonden. Dit maakt een exacte telling mogelijk die niet wordt beïnvloed door de cyclustijd van de besturing.
Krachtige voeding
Voor de voeding zijn de modules voorzien van een M12 A-gecodeerde aansluiting met 1 x 4 A en een M12 L-gecodeerde aansluiting met 2 x 16 A voor daisy chain-functie.