Schakelkast IO-Link-master met IoT-aansluiting
Veilige uitwisseling tussen OT- en IT-niveau
Ook in de moderne wereld van Industrie 4.0 heeft de beveiliging van uw installatie-infrastructuur tegen invloeden van buitenaf de hoogste prioriteit. De IoT-geschikte IO-Link-mastermodules werken in het automatiseringsnetwerk als decentrale gateways en sturen de gegevens van de aangesloten sensoren door naar de veldbus. De verbinding met het IT-niveau vindt plaats via een aparte IoT-ethernet interface. De dataoverdracht vindt plaats via de beschikbare TCP/IP-JSON-interface. Hierdoor kunt u relevante procesgegevens op IT-niveau en in ERP-systemen verwerken en tegelijkertijd de veiligheid van uw installatie handhaven.
Gemakkelijk parametreren met moneo configure free
De intuïtief te bedienen software moneo configure free registreert automatisch uw gehele IO-Link-infrastructuur en ordent deze overzichtelijk in de opgegeven boomstructuur. Masters en sensoren worden weergegeven met de betreffende parameters en kunnen centraal in de software worden beheerd.
Eenvoudige sensoraansluiting
De aansluiting van sensoren en actuatoren vindt plaats via standaard-M12-aansluitkabels zonder afscherming. De aansluitkabels worden eenvoudig via afneembare kooiveerklemmen bevestigd aan de IO-Link-master.
Er kunnen tot 8 IO-Link-sensoren worden aangesloten en met in totaal 3,6 A worden gevoed. De leidinglengte mag tot 20 m bedragen.