Besturingsmodule voor RGBW-ledstrips
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/applikationsbilder/2024/ifm-519023160_light_stripes.jpg?v=-1431054633)
Aangepaste kleurnuances genereren
Deze aansturingsmodule voor RGBW-ledstrips van ifm biedt grenzeloze mogelijkheden in de lichtweergave. Daarmee kan elke tint nauwkeurig worden ingesteld, wat met name bij de verlichting van bedrijfslogo’s een uitstekend effect heeft.
Ook de helderheid van de ledstrip kan willekeurig worden aangepast, zodat de leds bij gebruik als lokale statusindicatie geen verblindend effect hebben.
Aansturing via IO-Link of schakelsignaal
Dankzij de integratie van IO-Link kunnen nu drie verschillende weergave statussen worden gedefinieerd, bestaande uit kleur, helderheid en knipperpatroon, die via IO-Link of via de digitale ingangen bij de aansturingsmodule zijn te activeren.
Tevens kunnen door het gebruik van IO-Link de waarden voor elke uitgang individueel worden ingesteld. Dat creëert weer een zachte overgang tussen helderheidswaarden en kleuren.