You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to:United States
  1. Productnieuws
  2. Weergeven / bedienen / verlichten
  3. Flexibele ledstrip in RGB en wit

Flexibele ledstrip in RGB en wit

Belichting en signalering in één

Ledstrips zijn niet alleen bedoeld voor belichting, bijvoorbeeld tijdens montagewerkzaamheden. Ze maken het ook mogelijk een veelzijdige signalering van de machinestatus door het toepassen van de verschillende lichtkleuren.

Dankzij hun flexibele toepassingsmogelijkheden en verschillende lengtes zijn de ledstrips bijzonder veelzijdig toepasbaar. Voor de optioneel toepasbare aluminiumprofielen zijn ze snel en veilig te bevestigen en verlichten ze zelfs de meest afgelegen hoeken zonder schaduwvorming.

Dankzij het robuuste ontwerp met beschermingsgraad IP68 kan deze worden toegepast in verschillende veeleisende omgevingen.

Omvangrijke hoeveelheid kleurnuances

De krachtige leds van de ledstrips zijn beschikbaar in de kleuren RGB en wit. De aansturing vindt plaats via vier digitale ingangen, waarmee het genereren van rood, geel, groen, blauw, cyaan, lila en zuiver wit licht mogelijk is. Door de PWM-aansturing zijn zelfs aangepaste nuances mogelijk.

De producten