- Productnieuws
- Sensoren
- Inductieve miniatuursensoren met M8-stekker
Inductieve miniatuursensoren met M8-stekker

Toepassingsgebieden
De inductieve sensoren van de bouwvorm IY/IZ worden gebruikt in verschillende industriesectoren met kleine ruimtes, bijvoorbeeld in bewerkingsmachines, de montageautomatisering en de elektronicaproductie. Ze detecteren eindposities van kleine grijpers en spaninrichtingen, bewaken nauwkeurig het toerental bij tandwielen, evenals de exacte bewaking van draaibewegingen.
Verhoogde schakelafstand voor stabiele processen
De verhoogde schakelafstand vergemakkelijkt het plaatsen van de sensoren.
De positiebepaling is ook betrouwbaarder bij mechanische toleranties, foutief schakelen wordt vermeden. Dat verhoogt de procesveiligheid.
Montage
De bouwvorm IY kan dankzij het M5-schroefdraad eenvoudig worden ingeschroefd. De bouwvorm IZ is voorzien van een gladde huls van 4 mm en kan nauwkeurig en efficiënt aan de juiste houder worden bevestigd.
Beschermingsgraad IP67 voor veeleisende omgevingscondities
De robuuste behuizing is speciaal ontwikkeld voor veeleisende industriële omgevingen en staat garant voor een lange levensduur en betrouwbaarheid. Met de beschermingsklasse IP67 bieden de sensoren ook betrouwbare prestaties onder extreme omstandigheden, zoals stof, vocht en trillingen, wat de processtabiliteit en efficiëntie in verschillende industriesectoren verbetert.