- Productnieuws
- Sensoren
- Tot op de graad nauwkeurig positioner voor industriële actuatoren
Tot op de graad nauwkeurig positioner voor industriële actuatoren

Klep in positie zetten
Positioners dienen ertoe klepelementen en kogelkranen nauwkeurig in de gewenste positie te bewegen op basis van een signaal van het besturingssysteem dat de openingshoek van het klep als percentage aangeeft.
De door ifm ontwikkelde positioner is gebaseerd op de bekende sensoreenheid MVQ en wordt aangevuld door een nieuwe regeleenheid. Met behulp van de geïntegreerde algoritmen in de MVQ wordt het aangesloten magneetventiel nauwkeurig aangestuurd. Door de regeling van de aan- en afvoerlucht wordt de klep op betrouwbare wijze in de gewenste positie gebracht en daar veilig vastgehouden. De positioner geeft een visuele en besturingstechnische terugmelding, wanneer de armatuur de gewenste positie heeft bereikt.
Om de efficiëntie en gebruiksvriendelijkheid van de inbedrijfstelling te maximaliseren, beschikt het apparaat over meerdere teach-in-modi. Tevens is er een zelflerend algoritme ontwikkeld die de prestaties van de positioner continu bewaakt, verbetert en uitbreidt.