You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to:United States
  1. Productnieuws
  2. Beeldverwerking / identificatie
  3. O2U5: Twee visionsensoren in één

O2U5: Twee visionsensoren in één

Veelzijdige inspectiemogelijkheden

De O2U5 biedt de gebruiker bijna ongelimiteerde combinatiemogelijkheden in de 2D-inspectie. Oppervlakken en contouren van objecten kunnen nu tegelijkertijd met QR- of barcodes worden geanalyseerd. Zo kan bijvoorbeeld aan de hand van de QR-code worden gecontroleerd of het betreffende onderdeel daadwerkelijk voldoet aan de opdracht, terwijl tegelijkertijd via de contour- en oppervlakanalyse de definitieve kwaliteitscontrole voor de inbouw kan plaatsvinden.

Nauwkeurig passende integratie, eenvoudige configuratie

De verscheidenheid aan combinaties waarover de gebruiker kan beschikken ten behoeve van de kwaliteitsborging, blijft dankzij de ifm Vision Assistant ook nog steeds beheersbaar. De gebruiksvriendelijke software is gratis beschikbaar. Hier kunnen interface, belichting en andere parameters van de O2U5 worden ingesteld. Daarnaast is er een krachtige ondersteuning beschikbaar voor de snelle inbedrijfstelling dankzij de talrijke preset-instellingens voor applicaties en de wizards. Mocht een apparaat vervangen moeten worden, dan kunnen de opgeslagen parameters dankzij het verwijderbare geheugen snel op het nieuwe apparaat overgedragen worden.
Voor een maximale nauwkeurigheid in uw applicatie kunt u de geschikte combinatie van verlichting en lens selecteren.

De producten