• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company
  1. Visionsensoren
  2. Universele sensor type O2U

Universele sensor O2U: codelezer en objectherkenning in één

Eerste visionsensor met IO-Link

Vision-systemen zijn voor vele toepassingen onmisbaar, vooral bij de kwaliteitscontrole voor de identificatie van codes of de controle van onderdelen. De O2U bouwt voort op de successen van de voorgaande modellen O2I5 en O2D5, die reeds talrijke toepassingen in de industrie kunnen oplossen. Dit nieuwe universele apparaat combineert de prestaties van zijn voorgangers en biedt hierdoor de mogelijkheid om tegelijk:

  • verschillende codetypes, zoals 1D-, 2D-codes of tekens (OCR), te controleren;
  • betrouwbaar oppervlaktes en contouren van onderdelen te registreren en de kwaliteit ervan te controleren;
  • objecten dankzij ankerfunctie dynamisch te volgen;
  • onderdelen te meten evenals de positie en rotatiepositie te detecteren;
  • dankzij robot-sensorkalibratie objectpositie en -rotatieposities direct in het passende coördinatensysteem naar de robot te sturen.

Dit biedt heel wat nieuwe oplossingsmogelijkheden van zowel bestaande als nieuwe toepassingen.

De O2U in detail

Productvoordelen van de O2U

Een universeel apparaat met alle bestaande functies
Het nieuwe apparaat biedt een combinatie van oppervlakte-inspectie, contourherkenning, 1D-, 2D-codelezen, tekenherkenning (OCR) en meerdere ankerfuncties voor het volgen van componenten.

Ondersteuning van alle gangbare interfaces
De volgende interfaces worden ondersteund: TCP/IP, ProfiNet, Ethernet/IP en IO-Link.

Eenvoudige inbedrijfstelling/bedienbaarheid met de ifm Vision Assistant
De bediening van onze visionsensoren met de "ifm Vision Assistant" is eenvoudig en intuïtief, omdat er geen programmeerkennis vereist is.

Veelzijdige filteropties voor de betrouwbare objectherkenning
Door verschillende kleuropties en polarisatiefilters kan de sensor aan een hele reeks toepassingen en omgevingsscenario's worden aangepast om een betrouwbare objectherkenning te garanderen.

Effectieve realtimebewaking en apparaatvervanging
Dankzij realtimebewaking door controle van factoren zoals beeldparameters, livebeeld of zoekzones (ROI's) kunnen afwijkingen zo snel mogelijk worden vastgesteld en door overdracht van het referentiebeeld bij een apparaatvervanging worden verholpen.

Robuust tegen vreemd licht
De sensor is uiterst robuust tegenover inwerking van vreemd licht, omdat hij meerdere beelden met verschillende beeldopnameparameters gebruikt.

Toepassingen voor de O2U

Automobielindustrie
De sensor leest simultaan de barcode van een voertuigportier voor de identificatie van het object uit en voert een contouranalyse voor de controle van de afmetingen uit.

Robotica & montage
Eerst leest de robot de code uit. Vervolgens zoekt hij naar onderdelen om het passende product in de box te plaatsen.

Intralogistiek
De sensor registreert de afmetingen van pallets en leest tegelijk de daarop aangebrachte codes.

Automobieltoeleveranciers/metaalbewerking
Terwijl een contouranalyse aan de uitstansing van het onderdeel wordt uitgevoerd, vindt het uitlezen van een vastgemaakte 2D-code plaats voor het verder volgen van het onderdeel.

Automatiserings- en besturingssystemen
Er vindt een onderdeelspecifieke kwaliteitsinspectie plaats die afhankelijk van de uitgelezen codes wordt uitgevoerd.

Verpakkingsindustrie
Terwijl de houdbaarheidsdatum en het serienummer worden afgelezen, controleert de sensor parallel de correcte verlijming van het etiket.

Kenmerken van de O2U

Triggering en systeemintegratie

De beeldopname kan door een binaire sensor aan de triggeringang (bijv. reflectorlichttaster) of een commando via de procesinterface (EtherNet/IP of TCP/IP) worden geactiveerd. Alternatief is een permanente registratie met vaste framesnelheid mogelijk.

Voor de eenvoudige integratie van triggersensoren en externe verlichtingselementen biedt ifm een Y-splitter aan. Zie EVC847 (voor triggersensoren) en EVC848 (voor externe belichting).

  1. O2D5xx-visionsensor
  2. PC voor de parametrering
  3. Industriële pc of PLC voor de verwerking en aansturing
  4. Binaire triggersensor
  5. Voeding
  6. Optionele, extra aanvullende belichting

Meerwaarde dankzij IO-Link

  • Eenvoudige integratie met IO-Link, want de universele sensor O2U kan direct in een bestaande IO-Link-infrastructuur worden geïntegreerd
  • Eenvoudige teach-in voor toepassingsinstellingen aan de sensor
  • Vision Assistant-software voor veeleisende visiontaken
  • Gegevens via IO-Link met snelle COM3-standaard, automatische indeling van gegevensblokken
  • Instelling van sensorparameters direct vanuit de besturing mogelijk, voor eenvoudige aanpassing aan wisselende producten of bedrijfsprocessen

Beeldveldcomputer voor de productselectie

FAQ over de O2-visionsensoren