- Productnieuws
- Sensoren
- Veiligheidsencoder voor mobiele machines
Veiligheidsencoder voor mobiele machines

Veiligheid voor mobiele machines
Hetzij in gemeentelijke voertuigen, AGV’s in de intralogistiek, of in AMR’s in zware omgevingen in mijnen of havens: Overal waar voertuigen of transportmiddelen automatisch bewegen of gestuurd worden, moet de veiligheid voor de omgeving maar ook voor het voertuig zelf permanent gegarandeerd zijn. Met de safety-pulsgever van ifm kunnen positie- hoek- en snelheidswaarden van bewegende elementen zoals assen, autoladders, kraanarmen of kiepbakken worden gedetecteerd. Uit deze gegevens zijn stuur-, draai- of kiephoeken of de actuele hoogtepositie van hefelementen af te leiden. Een continue positiebepaling, bijvoorbeeld via RFID, is eveneens mogelijk dankzij de “Preset on the fly” functie.
Snelle integratie, ook in serie
De redundantie van de sensoren die noodzakelijk is voor het waarborgen van een veilig bedrijf is al in de safety-pulsgever geïntegreerd. Dit en de daarmee samenhangendecontinue zelfbewaking van de veilige werking is door TÜV Rheinland getest en gecertificeerd. Bovendien is de sensor geïntegreerd in de SISTEMA-library. Zo wordt de hoeveelheid werk voor de implementatie en de latere inspecties van veiligheidsgerelateerde automatisering enorm verminderd. De safety-pulsgever beschikt bovendien over een CAN-ingang en ook over een CAN-uitgang. Op die manier zijn meerdere pulsgevers of andere compatibele sensoren in serie met elkaar te verbinden, wat de installatie van safety-sensoren efficiënt en eenvoudig maakt.
Naadloze communicatie met de besturing
In combinatie met de besturing van ifm neemt bovendien de hoeveelheid programmeerwerk in Codesys nogmaals aanzienlijk af, omdat de naadloze aansluiting van de pulsgever aan de besturing en de veilige communicatie tussen beide producten door de fabrikant gegarandeerd is.