Temperatuurplug voor hygiënische en industriële toepassingen
Digitaliseer uw temperatuurmeting
De temperatuurplug zet de weerstandswaarden van de temperatuursensor om in gestandaardiseerde analoge en schakelsignalen. Met behulp van IO-Link zijn de meetwaarde bovendien ook zonder verliezen in een digitale vorm te verzenden. Daarmee is de temperatuurplug een belangrijke component voor de digitale retrofit van bestaande installaties.
Veelzijdig toepasbaar
Dankzij 2-, 3- of 4-draads aansluiting kan de temperatuurplug rechtstreeks of via een verbindingskabel op alle gangbare PT-elementen (PT100/PT1000) worden aangesloten. De kleine bouwvorm is ook geschikt voor ruwe toepassingen, omdat de plug op een veilige locatie van de meetelementen is te monteren.
Plug & play
Is de temperatuurplug op het meetelement aangesloten, herkent hij deze automatisch. Komt de fabrieksinstelling overeen met de vooraf ingestelde schaalverdeling van het meetbereik overeen komt met de eisen van de toepassing, zijn er geen verdere instellingen nodig. Zo nodig kan de gebruiker de schaalverdeling echter ook gemakkelijk aanpassen via IO-Link.
Minimaliseer montagewerk en sluit broonnen van fouten uit
Door het gebruik van gestandaardiseerde M12-aansluitingen zijn de montagewerkzaamheden van de temperatuurplug TP ten opzichte van een traditionele koptransmitter tot een minimum beperkt. Storingsoorzaken, zoals bij aansluitklemmen, komen te vervallen.
Individuele afstelling
Voor een gelijkblijvend hoge nauwkeurigheid kunt u de temperatuurplug na een kalibratie individueel afstellen. Hiervoor biedt de TP een groot aantal instellingsmogelijkheden, waarmee u uw systeem perfect op elkaar kunt afstemmen.