Universele IO-module voor IO-Link
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/applikationsbilder/2024/ifm-436166445_various-color-push-buttons.jpg?v=-1738550448)
Digitale aansluitpoorten voor IO-Link
De digitale aansluiting van IO-Link heeft zich bewezen als een intelligente interface voor de integratie van slimme sensoren en apparaten. In veel machines en installaties zijn echter nog steeds conventioneel bekabelde deelnemers aanwezig, die met de centrale besturing moeten worden verbonden. Voorbeelden daarvan zijn druktoetsenmodules, bedieningspanelen, schakelborden, signaallampen of ventieleilanden. De universele module, die zich kenmerkt door de directe aansluitmogelijkheid voor 16 digitale in- of uitgangen op één IO-Link-masterpoort, biedt uitkomst. Het compacte en ingegoten ontwerp vereist maar weinig plek en creëert een flexibele montage, bijvoorbeeld direct naast signaalgevers of in drukknoppenmodule.
Eenvoudige aansluiting
Elk van de 16 aansluitaders kan als ingang of als uitgang worden gebruikt.
Een speciale configuratie is niet nodig, omdat de signaaltoestand van de uitgang altijd terugherleid wordt naar de ingang. Wordt de aansluiting niet als uitgang gebruikt, kan hier een extern signaal als ingangssignaal worden verwerkt.
Voeding voor externe actuatoren
De voeding van de module vindt plaats via een IO-Link-A-poort-master. De totale stroomopname van alle IO’s kan tot 1 A bedragen, wat garant staat voor een efficiënte voeding van externe actuatoren.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/related-content/2024/hmi/pc_al5021aa_04.jpg?v=-1739306222)
De universele module is dusdanig ontworpen, dat hij direct in veel gangbare knoppenbehuizingen past en de toets- en weergaveapparaten daarop zijn aan te sluiten.