You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to:United States

Veelzijdig toepasbaar camera-sensorplatform

Uniform en uit te breiden visionsysteem

Het platform O3R is de allesomvattende oplossing voor centrale verwerking van beeld- en sensorinformatie in autonome mobiele robots, zoals transportsystemen zonder bestuurder. De vereenvoudigde integratie en de betrouwbare interactie van camera's en sensoren draagt bij aan een robuuste uitvoering met relevante functies zoals botsbeveiliging, navigatie en positiebepaling.

Bovendien kunnen ook stationaire taken voor analyse en dimensionering van objecten worden gerealiseerd, die met behulp van meerdere camera's effectiever kunnen worden uitgevoerd. Dat kan het opmeten van pallets, boomstammen, pakketten of koffers zijn.

Krachtig en open

Kern van het systeem is een krachtige rekeneenheid, die Video Processing Unit (VPU) genoemd. Gebaseerd op yocto-Linux en een Docker-architectuur worden open ontwikkelomgevingen zoals Python, C++, CUDA en ROS ondersteund. De VPU analyseert informatie van maximaal zes camerakoppen evenals sensorinformatie via een Gigabit-ethernet-interface. Alle relevante "zintuigen" die een AGV nodig heeft voor een veilige, autonome navigatie, zijn zodoende beschikbaar op een centrale locatie.

Camerakop met imager uit eigen ontwikkeling

Als onderdeel van de platformoplossing biedt ifm ook geschikte, krachtige camerakoppen aan: De 2D-/3D-camera's beschikken over een openingshoek naar keuze van 60 of 105 graden en zijn uitgerust met de nieuwste Time-of-Flight-imager van pmdtechnologies ag. De onderneming van de ifm ondernemingsgroep ontwikkelt alle sensoren voor de visionproducten van de automatiseringsspecialist en stemt deze exact af op de betreffende eisen.

Dankzij het gemoduleerde infraroodlicht legt de 2D/3D-camera objecten vast met een maximale nauwkeurigheid, zelfs bij blootstelling aan extern omgevingslicht.

De producten