You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to:United States
  1. Productnieuws
  2. IIoT oplossingen
  3. Industriële LTE 4G-router

Industriële LTE 4G-router

Interface tussen installatie en cloud

De industriële LTE 4G-router van ifm wordt in verschillende toepassingsgebieden gebruikt, waar een betrouwbare internetverbinding resp. cloudverbinding noodzakelijk is, maar een bekabelde IT-infrastructuur niet beschikbaar is. Dat kan veroorzaakt worden door grote afstanden die een bekabelde aansluiting onrendabel maken, of omdat de installatie zich nog in de conceptfase bevindt.

De router biedt een betaalbare en snelle oplossing om deze uitdagingen het hoofd te bieden en een betrouwbare internetverbinding voor applicaties mogelijk te maken.

Via de ethernetpoort is bijvoorbeeld edgeDevices relevante machinedata op te slaan in clouddiensten. Met de ifm moneo Cloud biedt ifm een IIoT-platform dat zonder programmeerkennis elementaire functies biedt, om de beschikbaarheid van uw machines, de proceskwaliteit en uw energieverbruik te optimaliseren.

Daarnaast wordt de router bij voorkeur gebruikt voor remote access en diagnose op afstand in een industriële omgeving.

Eenvoudige en beschermde montage

Dankzij de M50-schroefverbinding kan hij probleemloos in schakelkasten worden geïntegreerd, waarbij het bovendeel van het apparaat beschermd is volgens IP66/IP67. De optionele toebehorenset (E90001) breidt deze bescherming uit tot de complete behuizing en creëert een ongecompliceerde montage mogelijk aan wanden of masten met een diameter van 50 ... 150 mm.

Industriële LTE 4G Router EMEA; type goedkeuring voor zendapparatuur EU/RED; Gro

undefined AE9000
Prijs:€ 515,30
Uw prijs: