De nieuwe generatie ecomatBasic-besturingen
Twee besturingen in één
De nieuwe generatie ecomatBasic-besturingen biedt alles wat u nodig heeft op het gebied van prestaties en flexibilteit om mobiele machines op betrouwbare wijze te besturen. Naast een besturing voor standaardtoepassingen biedt de ecomatBasic ook een aparte besturing voor veiligheid gerelateerde functies.
Meer vermogen – ook bij uitbreding achteraf
Met maar liefst 16 multifunctionele in- en uitgangen is de besturing uitermate geschikt voor elke klantspecifieke uitdaging – vooral omdat de rekencapaciteit meer dan verdubbeld is in vergelijking met de eerste generatie. Wie in bestaande machines de extra prestaties en bovendien het gemak van CODESYS 3.5 wil benutten, kan dat probleemloos doen: de afmetingen van de CR403S zijn identiek aan die van de BasicController-serie.