You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to:United States
  1. ecomatmobile
  2. Besturingen
  3. ecomatBasic-controller

De nieuwe generatie robuuste compacte besturingen

De nieuwste leden in de ecomat-familie zijn de twee krachtige kleine controllers CR403S en CR413S. Met hun compacte design in een IP20-behuizing en 24 resp. 32 in- en uitgangen zijn ze uitermate geschikt voor mobiele machines en voertuigen met een beheersbare complexiteit. Klein maar krachtig – ook als het aantal in- en uitgangen beperkt is, kunnen de ecomatBasic-controllers op het vlak van prestaties en werkgeheugen zonder probleem mee met de grote ecomat-controllers.

Vrieskou of ondraaglijke hitte vormen geen probleem voor de ecomatBasic-controllers. Ze kunnen zonder probleem temperaturen van –40 tot +85 graden Celsius aan. Zoals alle robuuste besturingen van ifm zijn ook de ecomatBasic-controllers ideaal uitgerust voor gebruik in ruwe omgevingsomstandigheden. De compacte IP20-besturingen beschikken bovendien over de E1-typegoedkeuring – dus niets staat hun gebruik in het wegverkeer in de weg.

ecomatBasic-controllers in detail

Productvoordelen

Safety-besturingen

Twee onafhankelijke PLC's – standaard-PLC voor niet veilige functies en veiligheids-PLC voor veiligheidsfuncties tot SIL 2 / PL d (in combinatie met CP100S)

Snelle integratie

CODESYS 3.5 met de krachtigste en handigste (veiligheids-)bibliotheken

Veelzijdig

Configureerbare I/O's om precies de besturing te zijn die uw machine nodig heeft

Communicatief

Ethernet- en CAN-interface met vele protocollen

Systeemoverzicht

Systeemoverzicht toont besturing, display, IO-module en andere componenten voor mobiele machines en voertuigen

De robuuste allrounder als hart van de mobiele machine en voertuigen

Met zijn groot werkgeheugen en de 24 resp. 32 in- en uitgangen vormt de ecomatBasic het hart van het systeem. Alle in- en uitgangen zijn vrij te configureren en bieden daardoor de hoogste flexibiliteit. Twee CAN-interfaces maken een snelle communicatie met andere systeemcomponenten mogelijk. De CR413S is bijkomend uitgerust met een ethernet-interface in de vorm van een praktische M12-connector. Die kan bijvoorbeeld gebruikt voor het downloaden, onderhoud of voor dataoverdracht.
Zelfs met een volledige flexibiliteit kan de programmering eenvoudig en comfortabel zijn. De beide ecomatBasic-controllers kunnen eenvoudig en snel met CODESYS 3.5 worden geprogrammeerd en zijn bovendien voor een nieuwe servicetool ecolog voorbereid. Daarnaast beschikt de gebruiker indien nodig over krachtige en handige safety-bibliotheken en functiebouwstenen waarmee het programmeer- en documentatiewerk duidelijk wordt gereduceerd.

Gecertificeerde safety-functionaliteit? Veilig!

Door het downloaden van het TÜV-gecertificeerde softwarepakket (beschikbaar vanaf 2025) incl. een hele reeks veiligheidsbibliotheken kunnen de ecomatBasic-controllers als volwaardige, gecertificeerde veiligheidscontroller worden ingezet. Terwijl de ecomatBasic CR403S over 12 veilige ingangen beschikt, kan de grote broer CR413S niet alleen met 16 veilige ingangen, maar ook met 4 veilige uitgangen uit de voeten. Nauwelijks te geloven, maar met dit softwarepakket voldoen de beide controllers aan alle eisen voor SIL 2, PL d, AgPL d, ASIL C. Bovendien worden CANopen Safety, J1939 Safety en CIP Safety ondersteund.

Functionaliteit ontmoet flexibiliteit

  • CODESYS 3.5
    • Krachtige en handige bibliotheken
    • Tijdbesparing door kant-en-klare template-projecten
  • Ready for Safety
    • Met het softwarepakket (CP100S) wordt de besturing een volwaardige veiligheidsbesturing
    • Er zijn uitgebreide en gecertificeerde bibliotheken beschikbaar
  • De besturing die altijd past
    Met 32 multifunctionele en configureerbare in- en uitgangen past de besturing altijd bij uw toepassing
  • Communicatief
    • CAN, CANopen, J1939,
    • Ethernet IP, Modbus TCP, OPC UA Pub/Sub, netwerkvariabelen via ethernet
    • CANopen Safety, J1939 Safety, CIP Safety

FAQ

De producten