Afstanden tot metalen oppervlakken nauwkeurig registeren
Voordelig alternatief voor dure meetsystemen
In tal van industriële applicaties moeten nauwkeurige afstanden tot metalen oppervlakken worden gecontroleerd, bijvoorbeeld de detectie van platen in de automobielindustrie of de afstanden bij breekmolens in de levensmiddelensector. Hier vormen de nieuwe afstandssensoren een betaalbaar en tegelijkertijd krachtig alternatief voor dure meetsystemen.
Nauwkeurige afstandsdetectie
Met behulp van een inductief en daardoor contactloos meetprincipe meten ze afstanden in het micrometerbereik en geven deze via IO-Link door als afstandswaarden. Het type metaal is niet van invloed op de meetwaarde. Alleen de vormfactor van het target is van invloed op het mogelijke meetbereik en de nauwkeurigheid van de sensor. De sensor wordt in de fabriek gekalibreerd en is klaar voor direct gebruik. Met IO-Link wordt zelfs bij afwijkende vormfactoren van het target een hoge nauwkeurigheid bereikt, dankzij 1-punts of de nog nauwkeurigere 3-punts kalibratie.
Robuuste uitvoering
De sensoren zijn leverbaar in de gebruikelijke industriële bouwvorm M8, M12, M18 of M30 met een bouwlengte van 60 mm in een bondige en niet-bondige uitvoering. De sensoren zijn ook bestand tegen magnetische velden en hebben een roestvrijstalen schroefdraad. Hierdoor realiseren ze een hoge beschermingsgraad tot IP69K en kunnen ze probleemloos in veeleisende omgevingen worden gebruikt.