You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to:United States
  1. Productnieuws
  2. Sensoren
  3. Inductieve miniatuursensoren

Inductieve miniatuursensoren

Toepassingsgebieden

De inductieve sensoren van de bouwvorm IY/IZ worden gebruikt
in verschillende industriesectoren met beperkte ruimtes,
bijvoorbeeld in bewerkingsmachines, de assemblage-
automatisering en de elektronicaproductie. Ze detecteren eindposities
van kleine grippers en kleminrichtingen, bewaken nauwkeurig
het toerental bij tandwielen en kunnen ook
draaibewegingen exact bewaken.

Verhoogde schakelafstand voor stabiele processen

De verhoogde schakelafstand vergemakkelijkt het plaatsen van de sensoren.
De positiebepaling is ook bij mechanische toleranties
betrouwbaar, foutieve schakelingen worden voorkomen. Dat verhoogt
de procesveiligheid.

Montage

De bouwvorm IY kan dankzij het M5-schroefdraad eenvoudig worden ingeschroefd.
De bouwvorm IZ is voorzien van een gladde huls van 4 mm
en kan met een passende houder nauwkeurig en efficiënt worden bevestigd.

Beschermingsgraad IP67 voor veeleisende omgevingscondities

De robuuste behuizing is speciaal ontwikkeld voor veeleisende industriële
omgevingen en staat garant voor een lange
levensduur en betrouwbaarheid. Met de beschermingsgraad IP67 bieden de sensoren
ook betrouwbare prestaties onder extreme omstandigheden,
zoals stof, vocht en trillingen, wat de processtabiliteit
en efficiëntie in verschillende industriesectoren verbetert.

De producten