- Productnieuws
- Sensoren
- Chemisch resistente, capacitieve sensoren
Chemisch resistente, capacitieve sensoren

Perfect schakelpuntinstelling
De nieuwe capacitieve sensoren overtuigen door hun uitstekende technische gegevens en het innovatieve, gepatenteerde ifm-visualisatieconcept. Dankzij de LED-balkindicatie van de sensor kan het schakelpunt optimaal worden aangepast aan de applicatieomstandigheden . Het schakelpunt bevindt zich altijd in het midden van de indicatie, groene LED’s aan beide kanten geven de betrouwbaarheid aan. Aanhechting en materiaalveranderingen zijn direct zichtbaar, zodat het schakelpunt eenvoudig en nauwkeurig kan worden bijgesteld met behulp van een potentiometer of IO-Link.
Chemisch resistent
De robuuste en chemieresistente PP-behuizing is speciaal ontworpen om in omgevingen met zuren en logen duurzaam stand te houden. Dit maakt de sensor bijzonder duurzaam en betrouwbaar, zelfs in veeleisende industriële omgevingen. Typische toepassingsgebieden zijn de halfgeleiders-, zonne-energie en chemische industrie.
Productie-uitvallen voorkomen
De IO‑Link‑proceswaarde levert informatie over inbouw en mogelijke aanhechtingen, verhoogt de veiligheid van de productie en voorkomt stilstanden, waarmee kosten worden bespaard en een probleemloze werking wordt gewaarborgd.
Door het tijdig herkennen en voorkomen van dreigende fouten wordt het risico op storingen of uitval geminimaliseerd. De zelfverklarende LED‑indicatie vereenvoudigt procesaanpassingen en geeft de gebruiker de mogelijkheid schakelpunten eenvoudig zelf bij te stellen.