You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to:United States
  1. Productnieuws
  2. Sensoren
  3. Eternity-touch-sensoren voor de machinebesturing

Eternity-touch-sensoren voor de machinebesturing

Machines en processen ergonomisch sturen

Geen pijnlijke vingers en polsen meer, nooit meer twijfels over de processtatus: met de eternity-touch-sensoren stuurt u de machines en processen met een lichte aanraking van de vinger. Om ervoor te zorgen dat dit zelfs bij aanhechtingen elke keer op betrouwbare wijze lukt, kan de gevoeligheid van de touch-sensor op de betreffende werkomgeving worden afgestemd.

Veilig voor de lange termijn en FDA-conform

Dankzij beschermingsklasse IP69K en de mogelijkheid om opspattendwater te onderdrukken, hoeft u ook in vochtige omgevingen geen rekening te houden met de KTE. Er komt geen water binnen: spatwater, als gevolg van bijv. reinigingsprocessen, is te onderscheiden van de bewuste bediening van de knop. Goed om te weten voor de foodsector: bij inbouw met de optioneel verkrijgbare afdichting E12840 voldoet de KTE aan de FDA-conformiteit. Ook een teken voor een betrouwbare werking voor langere tijd. Daarvoor geven wij u ons erewoord. En 5 jaar garantie.

Schakelaars bundelen, acties koppelen

Voor gekoppelde acties zijn maximaal twee extra sensoren of zelfs mechanische schakelaars op een touch-sensor aan te sluiten. Als een 8-poorts IO-Link-master de signalen decentraal in het veld bundelt, zijn op deze manier 24 apparaten te integreren.

De producten