- Productnieuws
- Veiligheidstechniek
- Inductieve veiligheidssensoren voor de levensmiddelenindustrie
Inductieve veiligheidssensoren voor de levensmiddelenindustrie

Veiligheid in volledig metaal
ifm is tot nu toe de enige aanbieder van inductieve veiligheidssensoren op de markt brengt in een robuuste, volledig metalen behuizing om een maximale betrouwbaarheid onder extreme omstandigheden te garanderen. De volledig metalen behuizing biedt optimale bescherming tegen permanente vochtigheid. Dankzij het vergrote temperatuurbereik van -25 tot 100 °C zijn de sensoren optimaal geschikt voor toepassing in de levensmiddelen- en drankenindustrie.
Toepassingsgebieden
Typische toepassingsgebieden voor veiligheidssensoren zijn te vinden bij onderhoudsluiken of mangaten in tanks of silo’s, waar ze ervoor zorgen dat processen pas zijn te starten als de luiken zijn gesloten en waardoor gevaar voor mens en machine is uitgesloten. De volledig metalen behuizing biedt zijn voordelen bij luiken of ventieleilanden die vaak onderhevig zijn aan reinigingsprocessen, omdat deze resistent zijn tegen hoge luchtvochtigheid of vocht. Ook voor de bewaking van snelloopdeuren in koelhuizen zijn deze veiligheidssensoren uitstekend geschikt.