You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to:United States
  1. Productnieuws
  2. Sensoren
  3. Robuuste druksensor met hogere resolutie

Robuuste druksensor met hogere resolutie

Wat succesvol is nog eens verbeterd

De ifm-druksensoren uit de PI-serie zijn al vele jaren succesvol in de levensmiddelen- en drankenindustrie. De sleutel tot het succes ligt in de buitengewoon robuuste keramische meetcel, die zelfs tegen extreme drukpieken en overbelastingen moeiteloos standhoudt. Bovendien is de keramiek bestand tegen abrasieve media. In tegenstelling tot conventionele sensoren met metalen membraan is geen olie als drukoverdrachtsmedium nodig, waardoor het risico voor een besmetting van het medium bij beschadiging van de meetcel wordt voorkomen. De keramische meetcel biedt daarom maximale veiligheid, vooral bij applicaties van de levensmiddelen- en drankenindustrie. Nieuw is de toevoeging van een geavanceerde diagnosefunctie, die de status van de meetcel continu bewaakt. Dit zorgt voor maximaal vertrouwen in de meting en voldoet aan de documentatie-eisen van kritische processen.

Temperatuursprongen elegant gecompenseerd

Zeer dynamische temperatuurschommelingen leiden bij druksensoren vaak toe dat de meetwaarden maar langzaam de in de buurt van de feitelijke drukwaarde komen. De nieuwe dynamische temperatuurcompensatie bij de PI compenseert deze effecten in tanks en leidingen met een intelligent algoritme, waardoor het meetsignaal nog betrouwbaarder wordt.

IO-Link

Met IO-Link realiseert u naast een verliesvrije digitale overdracht van de meetwaarde, maar ook de parametrering van de sensor en de stelt diagnosegegevens ter beschikking, bijvoorbeeld te hoge temperatuur- of meetcelbewaking. Daarnaast kan de sensor ter plekke op de klassieke manier worden geconfigureerd met behulp van drie bedieningsknoppen en het instelmenu.

Hoge resolutie

De resolutie van het IO-Link-signaal is speciaal voor de hydrostatische meting in tanks verhoogd naar 20.000 stappen.

De producten