- Productnieuws
- Sensoren
- T-sleuf- en C-sleufcilindersensoren met IO-Link
T-sleuf- en C-sleufcilindersensoren met IO-Link

Veelzijdige cilinderbewaking
Deze IO-Link-sensor met twee te parametreren hardware-uitgangen creëert een snelle upgrade van uw machine mogelijk. De uitgangen kunnen naar behoefte worden geparametreerd. Een proceswaarde met hoge resolutie en een detectiebereik van 50 mm biedt een continue bewaking en digitale overdracht via IO-Link. Met behulp van de teach-functie en de Bluetooth-adapter kan de sensor in ingebouwde toestand gemakkelijk van buiten de machine worden ingesteld.
Geïntegreerde diagnosefuncties
Combinaties van de functies zoals de slagenteller (teller voor schakelcycli), tijdbewaking tussen beide eindposities of de temperatuur van het apparaat bieden hulp bij de service en maken het mogelijk het behoefte-gebaseerd onderhoud uit te voeren.

Eén sensor in plaats van twee: bij de korte-slagcilinder is nu één IO-Link-cilindersensor (bovenste sleuf) voldoende om beide eindposities te detecteren, in plaats van twee conventionele sensoren (onderste sleuf) zoals voorheen het geval was.