You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to:United States
  1. Productnieuws
  2. IO-Link
  3. AirBoxen met IO-Link

AirBoxen met IO-Link

Toepassingsgebied

Pneumatische AirBoxen besturen cilinders of aandrijvingen door middel van perslucht en hebben een breed scala aan industriële toepassingen. Ze worden toegepast in nagenoeg alle sectoren waarin een pneumatisch systeem voor de positionering wordt gebruikt. Voorbeelden hiervan zijn pick- and place-toepassingen, bewerkingsmachines,
robotica, handling of bij transportbanden. In afvulinstallaties besturen AirBoxen pneumatische aandrijvingen, bijvoorbeeld bij het doseren of afvullen.

Door hun compacte bouwvorm zijn AirBoxen dicht bij aan te sturen pneumatische actuatoren te plaatsen. De korte luchtleidingafstanden minimaliseren het risico voor lekkages en energie-efficiënt door kelien afblaasverliezen. Bovendien geven korte pneumatische leidingen ook kortere schakeltijden.

De AirBoxen beschikken over digitale ingangen waarop bijvoorbeeld cilindersensoren voor de feedback van de positie zijn aangesloten, zonder dat lange aparte luchtleidingen naar de installatiebesturing nodig zijn.

Voordelen dankzij IO-Link

De elektrische aansluiting vindt plaats met een 24 V voedingsspanning, zodat extra hulpspanning en afgeschermde leidingen niet nodig zijn. Dit maakt de bekabeling aanzienlijk eenvoudiger. Ook de diagnose wordt gemakkelijker gemaakt: In de AirBox worden statusgegevens zoals bedrijfsuren, inschakeltijden en de interne temperatuur geregistreerd. Dit maakt voorspellend onderhoud mogelijk en biedt maximale transparantie, bijvoorbeeld voor service op afstand. Externe fouten zoals kortsluiting op de digitale ingangen worden betrouwbaar gedetecteerd. Over het geheel genomen verbeteren deze voordelen de efficiëntie, betrouwbaarheid en proceskwaliteit van machines en installaties.