- Productnieuws
- Condition monitoring
- VVB als 3-assige trillingssensor met IO-Link
VVB als 3-assige trillingssensor met IO-Link

Beproefde indicatoren gemonitord in 3 dimensies
De VVB30x registreert continu de trillingen in drie meetassen en berekent daaruit beproefde indicatoren voor de beoordeling van de machinestatus. Zo beschikt de gebruiker over informatie over materiaalmoeheid (v-RMS), mechanische wrijvingen (a-RMS), schokken (a-Peak) en lagerslijtage (Crest). Bovendien wordt de opperlvaktetemperatuur als aanvullende slijtage-indicator doorgegeven.
In de uitvoering Basic Condition Monitoring analyseert de sensor ook nog de onbalans van de machine en registreert hij de bedrijfsuren van de machine op basis van het trillingsniveau. De DataScience Condition Monitoring-versie beschikt daarnaast over een geïntegreerde BearingScout™-optie voor lageranalyse.
Datastroom in de richting van de besturing en het IT-niveau
Alle data wordt gelijktijdig naar zowel de besturing als via IO-Link naar het IT-niveau gestuurd, zodat de gebruiker daar kan beschikken over alle relevante indicatoren voor IT-gebaseerde Condition Monitoring, bijvoorbeeld in het moneo IoT-plafform.
Eenvoudig instellen van grenswaarden conform ISO 20816-3
Ook het vastleggen van de grenswaarden van de trillingen gaat bij de VVB30x eenvoudig: Op basis van de norm ISO 20816-3 kan de machinecategorie worden geselecteerd en zijn de daarvoor gedefinieerde grenswaarden via een systeemcommando over te dragen naar de sensor. Als een grenswaarde wordt overschreden, is een gedetailleerde foutanalyse eenvoudig te realiseren dankzij de geïntegreerde BLOB-ringbuffer. Er is automatisch maximaal 12 seconden aan onbewerkte gegevens te verkrijgen. Daarnaast is de sensor voorzien van een interne geschiedenis van de karakteristieke waarden, die inzicht geeft in het verloop van de afgelopen negen dagen. Een uitgebreide trillingsanalyse en een nauwkeurige machinemonitoring zijn eenvoudiger dan ooit met de VVB30x.