You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to:United States
  1. Technische ondersteuning
  2. Certificaten / protocollen

Certificaten / protocollen

Fabriekscertificaat

volgens EN 10204 (Type 2.2)

Nieuw: Voor geselecteerde sensoren bieden wij een gratis fabriekscertificaat aan om te downloaden.

Afhankelijk van het meetbereik van de sensor worden meerdere kablibratiepunten benaderd en worden de afwijkingen van de referentiewaarde geregistreerd en gedocumenteerd voor analoge en IO-Link-communicatie. Om toegang te krijgen tot het document, heeft u enkel het serienummer van het apparaat en een actief e-shop-account nodig.

Het gratis fabriekscertificaat is beschikbaar voor de volgende producten:

Druk

  • PI1602, PI1612, PI17xx, PI18xx, PM1xxx, PG17xx
  • PI27xx, PI28xx, PM1xxx (vanaf een productiedatum van 01/2018)
  • PG27xx, PG28xx (vanaf een productiedatum van 01/2019)

Temperatuur

  • TA11xx, TA13xx en TCCxxx
  • TA20xx, TA22xx, TA25xx, TA28xx, TD22xx, TD25xx, TD28xx, TD29xx
    (vanaf een productiedatum van 01/2018)

Stroming

  • SM4x2x, SM6x2x, SM7x2x, SM8x2x
  • SMFxxx
  • SDx500, SDx600, SD6020 (afgifte alleen mogelijk voor de luchtkarakteristiek)
  • SDGx5x

Analyse

  • LDLxxx

Niveau

  • LW2xxx

➜ Fabriekscertificaat downloaden

Fabrieksverklaring DIN EN 10204-2.1

conform DIN 50049-2.1

De fabrieksverklaring bevestigt de conformiteit met de bestelling zonder vermelding van de testresultaten.

  • Testverklaringen kunnen de inspectiewerkzaamheden bij goederenontvangst aanzienlijk verminderen.
  • Kostenbesparing
  • Fabrieksverklaringen en fabriekscontrole-attesten overeenkomstig norm EN 10204
  • De bestelling wordt dus bevestigd door de fabrikant.

➜ Voorbeeld van een fabrieksverklaring downloaden

Fabriekscontrole-attest volgens DIN EN 10204-2.2

conform DIN 50049-2.2

Het fabriekscontrole-attest bevestigt dat de vermelde artikelen overeenstemmen met de specificaties in het desbetreffende datablad en 100% definitief getest zijn.

  • Tests van een fabriekscontrole-attest geven het kwaliteitsniveau van soortgelijke producten van de fabrikant aan en verschillen in dit opzicht van de fabrieksverklaring.
  • De verklaring wordt bevestigd door de fabrikant.
  • Fabriekscontrole-attesten en andere testcertificaten van de norm zijn een belangrijk instrument voor kwaliteitsbeheer, omdat zij informatieve aanwijzingen voor interne tests verschaffen.

➜ Voorbeeld van een fabriekscontrole-attest downloaden

Materiaalcertificaat volgens DIN EN 10204-3.1

conform DIN 50049-3.1

Het materiaalcertificaat geeft de resultaten weer van partij-gerelateerde tests als bewijs dat aan de eisen voor materiaaleigenschappen en kwaliteit is voldaan.

  • De relevante materiaaleigenschappen kunnen worden bepaald voor diverse toepassingen, zodat machines en componenten kunnen worden ontworpen met het oog op hun sterkte.

➜ Voorbeeld materiaalcertificaat downloaden

Materiaalcertificaat EN 10204-2.1/2.2/3.1

volgens ISO 10474

  • Verklaart dat de genoemde artikelen voldoen aan de specificaties in het desbetreffende datablad.
  • Geldt voor het/de gespecificeerde artikel(en) en moet bij de bestelling van het artikel ook worden aangevraagd.
  • Wordt alleen afgegeven voor producten uit het assortiment niveausensoren. Indien een afgifte mogelijk is, wordt dit vermeld in het toebehoren van de betreffende sensor.

➜ Voorbeeld materiaalcertificaat downloaden

Reiniging voor gebruik met zuurstof

Reiniging voor gebruik met zuurstof garandeert de afwezigheid van olie en vet en dus een veilig gebruik in het proces.

  • Sensoren die in zuurstoftoepassingen worden gebruikt, vormen een gevaar indien zij niet vrij zijn van resten en verontreinigingen.
  • Om zelfontbranding te voorkomen, moeten de delen van dergelijke sensoren die in contact komen met de media, worden gereinigd.
  • De gereinigde apparaten worden speciaal aangeduid en verpakt.
  • Reiniging voor gebruik met zuurstof is alleen beschikbaar voor druksensoren tot 25 bar. Per sensor moet 1 x ZC0019 worden besteld.

Olie-kalibratieservice voor flowsensoren van het type SB

Met de oliekalibratie kunnen de olie-eigenschappen worden afgesteld voor exacte meetcurven en zo worden aangepast aan speciale toepassingen.

  • De meetnauwkeurigheid van oliesensoren is sterk afhankelijk van de gebruikte viscositeit en temperaturen.
  • Hoe hoger de temperatuur, hoe dunner de olie - en omgekeerd.
  • Daarom bieden wij individuele kalibraties aan.

Het voordeel voor u?

  • Een enorme besparing in tijd, energie en kosten.