- 3D-Smart-sensor O3M
- Technologie
3D-Smart-sensor O3M – technologie
PMD lichtlooptijdtechnologie
Met de lichtlooptijdtechnologie van PMD (photonic mixing device) worden scènes en objecten met slechts één opname driedimensionaal vastgelegd zonder vertekend beeld door bewegingen. Daarbij wordt de te meten scène met een gemoduleerd, onzichtbaar infraroodlicht verlicht en het gereflecteerde licht valt op de PMD-sensor.
Krachtig meetsysteem
Dankzij de gepatenteerde PMD-technologie wordt zelfs op materialen die verschillend sterk reflecteren een hoge reproduceerbaarheid van de meetgegevens bereikt. Het toegepaste meerfase-meetsysteem herkent daarbij zelfs storingen door sterke stof- of waternevelontwikkeling.
Geavanceerde algoritme
Met een zeer geavanceerd algoritme uit de automobiel branche en een meetsnelheid van maximaal 50 beelden/seconde zorgt de sensor voor een snelle en betrouwbare berekening van de 3D-informatie. Door het speciaal gemoduleerde infraroodlicht wordt zelfs op materialen die verschillend sterk reflecteren een gelijkblijvend hoge herkenningsscore behaald. En dat met een minimale reactietijd van 40 ms.
Zelfdiagnosefuncties
Interfaces zoals CAN met J1939 of CANopen en Fast Ethernet zijn standaard geïntegreerd. Zelfdiagnosefuncties van de sensor tot en met de IR-systeemverlichting informeren continu over de systeemstatus.