- ecolink
- Varianten
ecolink-varianten
ecolink - Productoverzicht
EVC – (Coolant)
Voor toepassingen in de fabrieksautomatisering, werktuigindustrie, in de machinebouw en de hydraulica
Hoogwaardige PUR-materialen, afgestemd op de eisen in industriële omgevingen. Goede resistentie tegen minerale en hydraulische oliën, vetten en koelsmeermiddelen evenals UV-straling. De connectors zijn halogeen- en siliconenvrij en de kabels zijn geschikt voor kabelrups- en torsiebelaste toepassingen.
EVT – (Temperature)
Voor hygiënische en natte omgevingen in de levensmiddelenindustrie
Behuizing en kabel zijn van hoogwaardig PVC, vergulde contacten en wartelmoeren van V4A roestvast staal (1.4404). De goede resistentie tegen de typische reinigings- en desinfectiemiddelen in de sector zijn de beste voorwaarden voor een lange standtijd. Deze producten slechts een beperkte houdbaarheid voor gebruik in vulinstallaties, waar gereinigd en gedesinfecteerd wordt met waterstofperoxide en perazijnzuur. Hiervoor adviseren wij producten uit de serie EVF.
EVF – (Food)
Voor hygiënische en natte omgevingen in de levensmiddelenindustrie
Behuizing van hoogwaardig PP en een speciale kabel met innovatieve MPPE-mantelisolatie zijn garanties voor een zeer goede resistentie tegen de typische reinigings- en desinfectiemiddelen in de sector. De wartelmoer heeft een speciale contour, die een betere gripbiedt, ook bij handmatige montage met vochtige vingers. Het gladde oppervlak voorkomt vuilophopingen en is voorwaarde voor een optimale reiniging.
EVM – (Mobil)
Voor sensoren in bijzonder ruwe omgevingenzoals bijvoorbeeld bij bouwmachines of strooivoertuigen
Hoogwaardige PUR-materialen, afgestemd op de eisen in mobiele omgevingen. Goede resistentie tegen minerale en hydraulische oliën, vetten en koelsmeermiddelen. De connectors zijn halogeen- en siliconenvrij en de kabels zijn geschikt voor kabelrupsen en torsiebelastingen. De corrosiebestendige wartelmoer is gemaakt van roestvast staal V4A (1.4404).
EVW – (Welding)
Voor lastoepassingen
Een speciale, halogeenvrije PUR-leidingvoorkomt grotendeels het inbranden van lasspetters en de wartelmoeren met tefloncoating verhinderen het aanhechten van de lasparels.
De kabel is geschikt voor kabelrupsen en torsiebelastingen en is daarmee een goede keuze voor toepassingen in lasrobots.
EVS - (Standard)
Voor standaardtoepassingen
Het voordelige alternatief voor gebruikers in de fabrieksautomatisering.
ENC..A– (Atex)
Voor gebruik in explosiegevaarlijke zones ATEX cat. 1D en 1G.
Deze blauw gekleurde connectors zijn ontwikkeld voor gebruik in ATEX-toepassingen in intrinsiek veilige stroomkringen van de categorie 1D/G. De PUR-kabels hebben een geringe inductiviteit en capaciteit waardoor het gebruik in toepassingen met grotere kabellengtes mogelijk is. Het materiaal van de mantelisolatie vermindert het gevaar van statische oplading door wrijving.
Het keuringsinstituut DEKRA EXAM dat voor Duitsland verantwoordelijk is, heeft de connector aan een typekeuring onderworpen en gecertificeerd.
De EG-typekeuring voor componenten geldt in alle EU-landen.
EVC..A – (Atex)
Voor gebruik in explosiegevaarlijke zones ATEX cat. 2D, 3D en 3G.
ifm-connectors uit de serie ecolink voldoen aan de strenge normeisen en kunnen zodoende worden gebruikt in ATEX-zones van categorie 2D, 3D en 3G.
Het keuringsinstituut DEKRA EXAM dat voor Duitsland verantwoordelijk is, heeft de connector aan een typekeuring onderworpen en gecertificeerd.
De EG-typekeuring voor componenten geldt in alle EU-landen.
EVF – (Food)
vrij confectioneerbaar
Bij de innovatieve en gepatenteerde technologie is de kabeltrekontlasting strikt van de kabelafdichting gescheiden. De kabeltrekontlasting wordt hierbij met een extreem sterk werkende 3-puntskogelklemming gerealiseerd, die de kabel ook bij sterke kabeltrekontlasting veilig klemt. Door de strikte scheiding van de afdichting blijft deze mechanisch onbelast, zodat de kabel bij het afdichtpunt niet wordt vervormd. De zeer elastische, zachte afdichting is direct bij de kabelinvoer geplaatst en dicht ook betrouwbaar af bij grotere kabelbewegingen. Zo worden vuilophopingen voorkomen en de connectors kunnen goed worden gereinigd.
Door de gepatenteerde technologie behalen deze vrij confectioneerbare connectors de beschermingsgraden IP65, IP67, IP68 en IP69K.